目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1012 - Elément de positionnement pour arbre à blocage par vis de pression
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_101
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_101/31_1012.prj},{NB=emile_maurin_31-1012-50-8},{REF=31-1012-50-8},{D1=50},{D2=8},{D3=5.3},{L1=16},{L2=36},{L5=32},{INFOS=INFOTEXTE},{MAT=Aluminium eloxiert schwarz},{FORM=S},{PPATH=31_101/31_1012_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 826},{D22=8},{L3=30},{L4=56},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5
max.
[mm]
Emile Maurin 31-1012-40-8
31-1012-40-8
40
8
4.3
16
28
27
Emile Maurin 31-1012-40-1...
31-1012-40-10
40
10
4.3
16
28
27
Emile Maurin 31-1012-50-8
31-1012-50-8
50
8
5.3
16
36
32
Emile Maurin 31-1012-50-1...
31-1012-50-10
50
10
5.3
16
36
32
Emile Maurin 31-1012-50-1...
31-1012-50-12
50
12
5.3
16
36
32
Emile Maurin 31-1012-60-1...
31-1012-60-10
60
10
5.3
16
44
36
Emile Maurin 31-1012-60-1...
31-1012-60-12
60
12
5.3
16
44
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表