目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-147 - Equerre de montage pour bague d'arrêt fendue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_147
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_147/31_147.prj},{NB=emile_maurin_31-1470-12-8},{REF=31-1470-12-8},{L1=12},{L2=23},{L3=19},{L4=-},{L5=-},{L6=-},{D1=8},{D2=4.5},{H1=17.0},{H2=12.5},{H3=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{L1X=17.0},{L2X=12.5},{M0=12},{L=26.00},{X=7.500},{R=4.000},{RR=14.250},{D1X=8},{K=23},{L3X=19.0},{L4X=0.0},{L5X=0.0},{L6X=0.0},{M=12},{S=2.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
(+0.1)
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 31-1470-8-8
31-1470-8-8
8
14
15
-
-
-
8
3.5
13.0
9.5
2.0
Emile Maurin 31-1470-8-12
31-1470-8-12
8
14
-
19
-
-
12
3.5
13.0
9.5
2.0
Emile Maurin 31-1470-10-8
31-1470-10-8
10
18
19
-
-
-
8
4.5
14.5
10.5
2.0
Emile Maurin 31-1470-10-1...
31-1470-10-12
10
18
-
24.5
-
-
12
4.5
14.5
10.5
2.0
Emile Maurin 31-1470-10-1...
31-1470-10-18
10
18
-
-
29.5
-
18
4.5
14.5
10.5
2.0
Emile Maurin 31-1470-12-8
31-1470-12-8
12
23
19
-
-
-
8
4.5
17.0
12.5
2.5
Emile Maurin 31-1470-12-1...
31-1470-12-12
12
23
-
24.5
-
-
12
4.5
17.0
12.5
2.5
Emile Maurin 31-1470-12-1...
31-1470-12-18
12
23
-
-
29.5
-
18
4.5
17.0
12.5
2.5
Emile Maurin 31-1470-12-3...
31-1470-12-30
12
23
-
-
-
35.5
30
4.5
17.0
12.5
2.5
Emile Maurin 31-1470-18-8
31-1470-18-8
18
30
24.5
-
-
-
8
5.5
18.5
12.5
2.5
Emile Maurin 31-1470-18-1...
31-1470-18-12
18
30
-
24.5
-
-
12
5.5
18.5
12.5
2.5
Emile Maurin 31-1470-18-1...
31-1470-18-18
18
30
-
-
29.5
-
18
5.5
18.5
12.5
2.5
Emile Maurin 31-1470-18-3...
31-1470-18-30
18
30
-
-
-
35.5
30
5.5
18.5
12.5
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表