目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1806 - Elément de mise à niveau inox - Rondelle sphérique captive
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_180
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_180/31_1806.prj},{NB=emile_maurin_31-1806-120},{REF=31-1806-12},{ROT=0},{D1=M12x1},{D2=4,5},{D3=M4},{D4=10.5},{D5=9.1},{H1=19.4},{H2=10.6},{H3=9.4},{H4=3},{H5=8},{H6=8},{L1=2},{S1=3},{CHARGE=4.4},{REFO=31-1820-12},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 355.2-M12x1-4,5-NI},{NORMNR=GN 355.2},{NDM=4},{NRMONT=GN 355.1-12},{VERS=1},{WEIGHT=0.0122},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PPATH=31_1806/31_1806_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
min.
[mm]
H6
max.
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
Statique
[kN]
REFO
Référence outil
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 31-1806-12
31-1806-12
M12x1
4,5
M4
10.5
9.1
19.4
10.6
9.4
3
8
8
2
3
4.4
31-1820-12
Emile Maurin 31-1806-18
31-1806-18
M18x1
7
M6
16.0
12.6
27.3
9.6
15.4
3
12
13
2
5
10
31-1820-18
Emile Maurin 31-1806-24
31-1806-24
M24x1,5
9
M8
21.5
19.6
30.1
12.3
17.7
6
16
16
4
6
27
31-1820-24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表