目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-184 - Support de positionnement à tige filetée, plat ou sphérique, tourné ou rectifié
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_184
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_184/31_184.prj},{NB=emile_maurin_31-1842-25-6},{H=25},{NDM=6},{E=11.0},{SW=10},{WEIGHT=0.0180},{REF=31-1842-25-6},{VERSION=Plat},{FINITION=Rectifié},{H1=25},{D1=M6},{D2=10},{L1=8},{L2=0.8},{R1=15},{S1=10},{S2=11.0},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{R=20.000},{Y=-8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 31-1841-10-6
31-1841-10-6
Plat
Tourné
10
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1841-12-8
31-1841-12-8
Plat
Tourné
12
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
Emile Maurin 31-1841-16-6
31-1841-16-6
Plat
Tourné
16
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1841-16-1...
31-1841-16-10
Plat
Tourné
16
M10
17
12
1.2
30
17
18.7
Emile Maurin 31-1841-20-8
31-1841-20-8
Plat
Tourné
20
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
Emile Maurin 31-1841-20-1...
31-1841-20-12
Plat
Tourné
20
M12
19
14
1.6
35
19
20.9
Emile Maurin 31-1841-25-6
31-1841-25-6
Plat
Tourné
25
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1841-25-1...
31-1841-25-10
Plat
Tourné
25
M10
17
12
1.2
30
17
18.7
Emile Maurin 31-1841-25-1...
31-1841-25-16
Plat
Tourné
25
M16
27
19
2.0
50
27
29.7
Emile Maurin 31-1841-30-8
31-1841-30-8
Plat
Tourné
30
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
Emile Maurin 31-1841-32-1...
31-1841-32-12
Plat
Tourné
32
M12
19
14
1.6
35
19
20.9
Emile Maurin 31-1841-40-1...
31-1841-40-10
Plat
Tourné
40
M10
17
12
1.2
30
17
18.7
Emile Maurin 31-1841-40-1...
31-1841-40-16
Plat
Tourné
40
M16
27
19
2.0
50
27
29.7
Emile Maurin 31-1841-50-1...
31-1841-50-12
Plat
Tourné
50
M12
19
14
1.6
35
19
20.9
Emile Maurin 31-1841-60-1...
31-1841-60-16
Plat
Tourné
60
M16
27
19
2.0
50
27
29.7
Emile Maurin 31-1842-10-6
31-1842-10-6
Plat
Rectifié
10
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1842-12-8
31-1842-12-8
Plat
Rectifié
12
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
Emile Maurin 31-1842-16-6
31-1842-16-6
Plat
Rectifié
16
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1842-16-1...
31-1842-16-10
Plat
Rectifié
16
M10
17
12
1.2
30
17
18.7
Emile Maurin 31-1842-20-8
31-1842-20-8
Plat
Rectifié
20
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
Emile Maurin 31-1842-20-1...
31-1842-20-12
Plat
Rectifié
20
M12
19
14
1.6
35
19
20.9
Emile Maurin 31-1842-25-6
31-1842-25-6
Plat
Rectifié
25
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1842-25-1...
31-1842-25-10
Plat
Rectifié
25
M10
17
12
1.2
30
17
18.7
Emile Maurin 31-1842-25-1...
31-1842-25-16
Plat
Rectifié
25
M16
27
19
2.0
50
27
29.7
Emile Maurin 31-1842-30-8
31-1842-30-8
Plat
Rectifié
30
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表