目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-486 - Bouchon fileté - Avec frein filet - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_48
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_48/31_486.prj},{NB=emile_maurin_31-486-16},{REF=31-486-16},{D1=M 16x1,5},{DG=16},{H1=10},{S1=8},{DK=14.376},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
S1
6 pans
[mm]
Emile Maurin 31-486-12
31-486-12
M 12x1,5
10
6
Emile Maurin 31-486-16
31-486-16
M 16x1,5
10
8
Emile Maurin 31-486-20
31-486-20
M 20x1,5
12
10
Emile Maurin 31-486-24
31-486-24
M 24x1,5
12
14
Emile Maurin 31-486-27
31-486-27
M 27x1,5
12
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表