目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-885 - Bille porteuse technopolymère - Standard - Bille inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_88
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_88/31_885.prj},{NB=emile_maurin_31-885-15},{REF=31-885-15},{D1=15},{D2=24},{D3=31},{H1=21},{H2=9.8},{CHARGE=300},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=470526},{DESCRIPTION=UTB.15-SST},{DIM06=24},{WEIGHT=23}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CHARGE
Max
[N]
Emile Maurin 31-885-15
31-885-15
15
24
31
21
9.8
300
Emile Maurin 31-885-22
31-885-22
22
36
45
30
9.8
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表