目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-891 - Bille porteuse technopolymère à rouleau - POM blanc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_89
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_89/31_891.prj},{NB=emile_maurin_31-891-6},{REF=31-891-6},{D1=6},{D2=24},{D3=31},{H1=14.30},{H2=5.3},{CHARGE=150},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=470601},{DESCRIPTION=UTR.6-P},{DIM06=24},{WEIGHT=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CHARGE
Max
[N]
Emile Maurin 31-891-6
31-891-6
6
24
31
14.30
5.3
150
Emile Maurin 31-891-10
31-891-10
10
36
45
21.25
7.0
300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表