目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-900 - Bague de fixation pour billes porteuses - Démontable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_90
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_90/31_900.prj},{NB=emile_maurin_31-900-15},{REF=31-900-15},{BILLE=15},{D1=24},{D2=31},{D3=25.0},{H1=7},{R1=1.700},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 509.3},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
BILLE
Dia. bille porteuse
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 31-900-15
31-900-15
15
24
31
25.0
7
Emile Maurin 31-900-22
31-900-22
22
36
44
37.3
7
Emile Maurin 31-900-30
31-900-30
30
45
55
46.7
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表