目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-124 - Embout à rotule taraudé, technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_124
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_124/38_124.prj},{NB=emile_maurin_31-1240-10_0},{CODE=470021},{DESCRIPTION=BJT-M10},{ROTX=25},{DIM01=M10},{DIM01X=10},{PITCH=1.000},{DIM02=20},{DIM03=10},{DIM04=30},{DK=19.050},{DIM05=15},{DIM06=19},{DIM07=14},{DIM08=10.5},{DIM09=58},{DIM10=43},{DIM11=17},{WEIGHT=15},{VER=3},{PPATH=31_124/31_124_asmtpl.prj},{REF=31-1240-10},{D1=10},{D2=M10},{D3=30},{D4=15},{D5=19},{L1=14},{L2=10.5},{H1=58},{H2=43},{H3=20},{S1=17},{ROT=0},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-1240-6
31-1240-6
6
M6
20
10
13
9
7.0
40
30
12
11
Emile Maurin 31-1240-8
31-1240-8
8
M8
24
13
16
12
9.0
48
36
16
14
Emile Maurin 31-1240-10
31-1240-10
10
M10
30
15
19
14
10.5
58
43
20
17
Emile Maurin 31-1240-101
31-1240-101
10
M10x1.25
30
15
19
14
10.5
58
43
20
17
Emile Maurin 31-1240-12
31-1240-12
12
M12
34
18
22
16
12.0
67
50
22
19
Emile Maurin 31-1240-121
31-1240-121
12
M12x1.25
34
18
22
16
12.0
67
50
22
19
Emile Maurin 31-1240-14
31-1240-14
14
M14
38
20
25
19
13.5
76
57
25
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表