目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1250 - Embout à rotule à tige filetée, technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_125
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_125/31_125.prj},{NB=emile_maurin_31-1250-10_0},{CODE=470121},{DESCRIPTION=BJT-p-M10-48},{ROTX=25},{DIM01=M10},{DIM01X=10},{PITCH=1.000},{DIM02=48},{DIM03=28},{DIM04=10},{DIM05=30},{DK=19.050},{DIM06=14},{DIM07=10.50},{DIM08=63},{WEIGHT=13},{VER=3},{PPATH=31_125/31_125_asmtpl.prj},{REF=31-1250-10},{D1=10},{D2=M10},{D3=30},{L1=14},{L2=10.5},{H1=63},{H2=48},{H3=28},{ROT=0},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 31-1250-6
31-1250-6
6
M6
20
9
7.0
46
36
21
Emile Maurin 31-1250-8
31-1250-8
8
M8
24
12
9.0
55
43
25
Emile Maurin 31-1250-10
31-1250-10
10
M10
30
14
10.5
63
48
28
Emile Maurin 31-1250-101
31-1250-101
10
M10x1.25
30
14
10.5
63
48
28
Emile Maurin 31-1250-12
31-1250-12
12
M12
34
16
12.0
71
54
32
Emile Maurin 31-1250-121
31-1250-121
12
M12X1.25
34
16
12.0
71
54
32
Emile Maurin 31-1250-14
31-1250-14
14
M14
38
19
13.5
80
61
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表