目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-2008 - Cardan inox - Palier lisse - Rainuré - Double
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_200
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_200/31_2008_1.prj},{NB=emile_maurin_31-2008-10-22-74_0},{REF=31-2008-10-22-74},{ANGLE=0},{MATIERE=Inox},{VERSION=Palier lisse},{USINAGE=Rainuré},{FORME=Double},{D1=10},{D2=22},{L1=74},{L2=24},{L3=12},{L4=26},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=DIN 808-22-K10-74-DG-NI},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=31_2008_1/31_2008_1_asmtpl.prj},{WKL2=0},{WKR=0},{WKR2=0},{D22=K10},{S=10},{T=12},{R=4},{R2=5},{WEIGHT=0.144},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
USINAGE
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 31-2008-6-16...
31-2008-6-16-56
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
6
16
56
17
8
22
Emile Maurin 31-2008-8-16...
31-2008-8-16-62
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
8
16
62
20
11
22
Emile Maurin 31-2008-10-2...
31-2008-10-22-74
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
10
22
74
24
12
26
Emile Maurin 31-2008-12-2...
31-2008-12-25-86
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
12
25
86
28
13
30
Emile Maurin 31-2008-16-3...
31-2008-16-32-105
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
16
32
105
34
16
36
Emile Maurin 31-2008-20-4...
31-2008-20-42-128
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
20
42
128
41
18
46
Emile Maurin 31-2008-25-5...
31-2008-25-50-163
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
25
50
163
54
26
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表