目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-274 - Chape de tringlerie rotative, acier - Chape nue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_27
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_27/31_274.prj},{NB=emile_maurin_31-274-8-16},{REF=31-274-8-16},{VERSION=Chape avec axe},{SYSTEME=SL},{D1=8},{D2=M8},{D3=14},{L1=16},{L2=32},{L3=42},{L4=8.0},{L5=16},{L6=8},{S1=12},{CHARGE=3400},{INFOS=INFOTEXTE},{IDNR=},{PARTNUMBER=GN 751.1-8-16-M8-SL},{NORMNR=GN 751.1},{FORM=SL},{L22=32},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.049},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{VERS=5.000},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
SYSTEME
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
Statique
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 31-274-5-10
31-274-5-10
Chape avec axe
SL
5
M5
9
10
20
26
4.0
10
5
7
800
Emile Maurin 31-274-5-20
31-274-5-20
Chape avec axe
SL
5
M5
9
20
30
36
4.0
10
5
7
800
Emile Maurin 31-274-6-12
31-274-6-12
Chape avec axe
SL
6
M6
10
12
34
31
5.5
12
6
9
2400
Emile Maurin 31-274-6-24
31-274-6-24
Chape avec axe
SL
6
M6
10
24
36
43
5.5
12
6
9
2400
Emile Maurin 31-274-8-16
31-274-8-16
Chape avec axe
SL
8
M8
14
16
32
42
8.0
16
8
12
3400
Emile Maurin 31-274-8-32
31-274-8-32
Chape avec axe
SL
8
M8
14
32
48
58
8.0
16
8
12
3400
Emile Maurin 31-274-10-20
31-274-10-20
Chape avec axe
SL
10
M10
18
20
40
52
11.5
20
10
16
6000
Emile Maurin 31-274-10-40
31-274-10-40
Chape avec axe
SL
10
M10
18
40
60
72
11.5
20
10
16
6000
Emile Maurin 31-274-12-24
31-274-12-24
Chape avec axe
SL
12
M12
20
24
48
62
14.0
24
12
18
14000
Emile Maurin 31-274-12-48
31-274-12-48
Chape avec axe
SL
12
M12
20
48
72
86
14.0
24
12
18
14000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表