目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-321 - Plot antivibratoire mâle, acier, dureté 40 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_32
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_32/35_32_2.prj},{NB=emile_maurin_35-321-40-20},{REF=35-321-40-20},{PARTNUMBER=GN 352-40-20-M8-S-40},{NORMNR=GN 352},{FORM=S},{NR=weich (40)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=36.800},{WEIGHT=0.050},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{D1=40},{D2=M8},{H1=20},{H2=2.0},{L1=23},{RIGIDITE=240},{CHARGE=120},{ENCRASEMENT=5},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ENCRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-321-8-8
35-321-8-8
8
M3
8
1.0
6
17
3,3
2
Emile Maurin 35-321-8-13
35-321-8-13
8
M3
13
1.0
6
10
3,3
3
Emile Maurin 35-321-10-10
35-321-10-10
10
M4
10
1.2
10
21
5,3
2,5
Emile Maurin 35-321-10-15
35-321-10-15
10
M4
15
1.2
10
18
6,9
3,75
Emile Maurin 35-321-10-20
35-321-10-20
10
M4
20
1.2
10
11
5,4
5
Emile Maurin 35-321-15-10
35-321-15-10
15
M4
10
1.4
10
55
11
2
Emile Maurin 35-321-15-15
35-321-15-15
15
M4
15
1.4
10
38
14
3,75
Emile Maurin 35-321-15-20
35-321-15-20
15
M4
20
1.4
10
27
13,5
5
Emile Maurin 35-321-15-30
35-321-15-30
15
M4
30
1.4
10
17
12,5
7,5
Emile Maurin 35-321-20-10
35-321-20-10
20
M6
10
2.0
18
155
39
2,5
Emile Maurin 35-321-20-15
35-321-20-15
20
M6
15
2.0
18
77
29
3,75
Emile Maurin 35-321-20-20
35-321-20-20
20
M6
20
2.0
18
52
26
5
Emile Maurin 35-321-20-30
35-321-20-30
20
M6
30
2.0
18
32
23,5
7,5
Emile Maurin 35-321-25-15
35-321-25-15
25
M6
15
2.0
18
130
48,5
3,75
Emile Maurin 35-321-25-20
35-321-25-20
25
M6
20
2.0
18
83
41,5
5
Emile Maurin 35-321-25-30
35-321-25-30
25
M6
30
2.0
18
39
29
7,5
Emile Maurin 35-321-30-15
35-321-30-15
30
M8
15
2.0
20
200
74,5
3,75
Emile Maurin 35-321-30-20
35-321-30-20
30
M8
20
2.0
20
115
56,5
5
Emile Maurin 35-321-30-25
35-321-30-25
30
M8
25
2.0
20
92
57,5
6,25
Emile Maurin 35-321-30-30
35-321-30-30
30
M8
30
2.0
20
80
60
7,5
Emile Maurin 35-321-40-20
35-321-40-20
40
M8
20
2.0
23
240
120
5
Emile Maurin 35-321-40-25
35-321-40-25
40
M8
25
2.0
23
190
117
6,25
Emile Maurin 35-321-40-30
35-321-40-30
40
M8
30
2.0
23
150
114
7,5
Emile Maurin 35-321-40-40
35-321-40-40
40
M8
40
2.0
23
100
99,5
10
Emile Maurin 35-321-50-20
35-321-50-20
50
M10
20
2.0
28
535
268
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表