目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-93 - Plot antivibratoire concave, fileté-taraudé, acier, 70 Shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_93_3
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_93_3/35_93_3.prj},{NB=emile_maurin_35-932-25-20},{H=20},{L=18},{T=6},{NR=mittel (55)},{NDM=6},{WEIGHT=0.0390},{S=2.000},{D=11.5000},{REF=35-932-25-20},{D1=25},{D2=20},{D3=M6},{H1=20},{H2=6},{L1=18},{ELASTICITE=343},{CHARGEMAX=171.3},{ECRASEMENT=5.00},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
ELASTICITE
[N/mm]
CHARGEMAX
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-932-10-10
35-932-10-10
10
8
M4
10
4
10
50
12.4
2.50
Emile Maurin 35-932-15-15
35-932-15-15
15
12
M4
15
4
10
51
19.1
3.75
Emile Maurin 35-932-20-15
35-932-20-15
20
14
M6
15
6
18
114
42.9
3.75
Emile Maurin 35-932-20-20
35-932-20-20
20
16
M6
20
6
18
79
39.6
5.00
Emile Maurin 35-932-25-20
35-932-25-20
25
20
M6
20
6
18
343
171.3
5.00
Emile Maurin 35-932-30-20
35-932-30-20
30
22
M8
20
8
20
254
127.2
5.00
Emile Maurin 35-932-40-25
35-932-40-25
40
30
M8
25
8
23
709
443.2
6.25
Emile Maurin 35-932-40-30
35-932-40-30
40
33
M8
30
8
23
292
219.1
7.50
Emile Maurin 35-932-50-30
35-932-50-30
50
42
M10
30
10
28
393
294.5
7.50
Emile Maurin 35-932-75-40
35-932-75-40
75
60
M12
40
12
37
701
700.5
10.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表