目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-230 - Kit de connexion pour axe X-Z - Configuration verticale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_23
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_23/90_230.prj},{NB=emile_maurin_90-230-50},{REF=90-230-50},{D1=M5},{D2=M3},{L1=50},{L2=67},{L3=32},{L4=6},{L5=8},{L6=50},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 900.3},{DX1=5},{WX=9.5},{SX1=1.0},{LX1=1.65},{LX2=15.0},{LX3=40.0},{LX4=10.0},{LX5=35.0},{NDM=2.5},{PPATH=90_230/90_230_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 90-230-30
90-230-30
M4
M2.5
30
41
17
6
6
30
Emile Maurin 90-230-50
90-230-50
M5
M3
50
67
32
6
8
50
Emile Maurin 90-230-80
90-230-80
M6
M4
80
105
52
13
12
80
Emile Maurin 90-230-120
90-230-120
M8
M5
120
145
82
13
16
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表