目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-250 - Plaque de montage rotative
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_25
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_25/90_250.prj},{NB=emile_maurin_90-250-50_0},{REF=90-250-50},{ROT=0},{D1=M3},{L1=67},{L2=58.0},{L3=50},{H1=28.0},{H2=14},{H3=7.0},{H4=9},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 900.5},{DX1=3.0},{LX1=4.5},{LX2=10.00},{LX3=10.0},{DX2=6.0},{DX3=3.3},{DX4=23.0},{DX5=20.0},{HX1=1.8},{HX2=3.0},{RX1=1.5},{DK=5.5},{PPATH=90_250/90_250_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 90-250-30
90-250-30
M2.5
41
35.4
30
18.4
10
4.2
6
Emile Maurin 90-250-50
90-250-50
M3
67
58.0
50
28.0
14
7.0
9
Emile Maurin 90-250-80
90-250-80
M4
105
92.0
80
39.0
14
12.5
9
Emile Maurin 90-250-120
90-250-120
M5
145
131.8
120
47.6
20
13.8
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表