目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-642 - Chariot de galets pour guidage linéaire à galets - Forme latérale - A palier libre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_64
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_64/90_642.prj},{NB=emile_maurin_90-642-28},{REF=90-642-28},{PARTNUMBER=GN 2424-28-R-U},{NORMNR=GN 2424},{B1=12.3},{B2=24.1},{B3=10},{D2X=6},{D3X=5},{M=36},{M2=22.0},{S=24.5},{T=10},{SW=13},{TYPE=U},{WEIGHT=0.240},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_642/90_642_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{OPTION=AVEC RACLEUR POUR RAIL A PALIER LIBRE},{FORME=Latéral},{H1=28},{H2=30},{H3=4},{H4=24.5},{H5=10},{D1=22.4},{D2=M6},{D3=M5},{L1=94},{L2=80},{L3=36},{L4=12.3},{L5=24.1},{L6=10},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
OPTION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 90-642-18
90-642-18
AVEC RACLEUR POUR RAIL A ...
Latéral
18
20
4
17.0
8
14.0
M5
M4
74
60
20
8.3
17.3
8
8
Emile Maurin 90-642-28
90-642-28
AVEC RACLEUR POUR RAIL A ...
Latéral
28
30
4
24.5
10
22.4
M6
M5
94
80
36
12.3
24.1
10
13
Emile Maurin 90-642-35
90-642-35
AVEC RACLEUR POUR RAIL A ...
Latéral
35
36
3
29.5
15
28.0
M8
M6
114
100
45
16.5
30.0
12
15
Emile Maurin 90-642-43
90-642-43
AVEC RACLEUR POUR RAIL A ...
Latéral
43
45
4
38.5
16
35.0
M8
M6
134
120
56
21.0
37.5
15
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表