目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-661 - Galet pour guidage linéaire à galets - Alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_66
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_66/90_661.prj},{NB=emile_maurin_90-661-28},{REF=90-661-28},{PARTNUMBER=GN 2426-28-B-2RS},{NORMNR=GN 2426},{B1=7.0},{B2=2.4},{D4X=5},{L3=0.6},{SW=13},{T=8},{X=0.5},{WEIGHT=0.013},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{FORME=Alésé},{H1=28},{H2=0.5},{D1=22.4},{D2=19.2},{D3=10},{D4=M5},{D5=7},{L1=3.8},{L2=2.2},{L3MAX=0.6},{L4=7.0},{L5=2.4},{L6=8},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
-0.008
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3MAX
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 90-661-18
90-661-18
Alésé
18
0.4
14.0
12.4
5
1.8
1.5
0.5
4.0
1.6
5
8
Emile Maurin 90-661-28
90-661-28
Alésé
28
0.5
22.4
19.2
7
3.8
2.2
0.6
7.0
2.4
8
13
Emile Maurin 90-661-35
90-661-35
Alésé
35
0.7
28.0
25.1
8
4.2
2.5
0.7
7.5
3.3
9
15
Emile Maurin 90-661-43
90-661-43
Alésé
43
0.8
35.0
30.8
10
4.3
2.5
0.7
11.0
5.0
11
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表