目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-53 - Loquet à compression inox, affleurant, à serrage réglable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_53
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_53/19_53.prj},{NB=emile_maurin_19-532-61-22,5},{REF=19-532-61-22,5},{VERSION=Sans serrure},{FORME=Came longue},{D1=76.0},{D2=63.5},{H1=49.5},{H2=89},{H3=40},{H33=75},{H4=16.0},{L1MAX=},{L11MAX=61},{L1MININV=},{L1MAXINV=},{L2MIN=12},{L2MAX=22.5},{L3=71.0},{L4=3.5},{L5=5},{L6=37},{L7=30.6},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_53_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0.5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
±0.5 came courte
[mm]
H33
±0.5 came longue
[mm]
H4
±0.5
[mm]
L1MAX
min came avancée
[mm]
L11MAX
max came avancée
[mm]
L1MININV
min came inversée
[mm]
L1MAXINV
max came inversée
[mm]
L2MIN
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
±0.5
[mm]
Emile Maurin 19-531-28-12
19-531-28-12
Sans serrure
Came courte
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
21
28
63
76
2
12.0
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-531-28-22...
19-531-28-22,5
Sans serrure
Came courte
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
21
28
63
76
12
22.5
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-531-40-12
19-531-40-12
Sans serrure
Came courte
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
27
40
51
64
2
12.0
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-531-40-22...
19-531-40-22,5
Sans serrure
Came courte
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
27
40
51
64
12
22.5
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-531-52-12
19-531-52-12
Sans serrure
Came courte
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
39
52
2
12.0
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-531-52-22...
19-531-52-22,5
Sans serrure
Came courte
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
39
52
12
22.5
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-531-35-12
19-531-35-12
Sans serrure
Came courte
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
23.5
35
74
88
2
12.0
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-531-35-22...
19-531-35-22,5
Sans serrure
Came courte
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
23.5
35
74
88
12
22.5
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-531-48-12
19-531-48-12
Sans serrure
Came courte
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
34
48
60
75
2
12.0
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-531-48-22...
19-531-48-22,5
Sans serrure
Came courte
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
34
48
60
75
12
22.5
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-531-61-12
19-531-61-12
Sans serrure
Came courte
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
47
61
2
12.0
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-531-61-22...
19-531-61-22,5
Sans serrure
Came courte
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
61
12
22.5
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-532-28-12
19-532-28-12
Sans serrure
Came longue
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
21
28
63
76
2
12.0
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-532-28-22...
19-532-28-22,5
Sans serrure
Came longue
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
21
28
63
76
12
22.5
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-532-40-12
19-532-40-12
Sans serrure
Came longue
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
27
40
51
64
2
12.0
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-532-40-22...
19-532-40-22,5
Sans serrure
Came longue
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
27
40
51
64
12
22.5
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-532-52-12
19-532-52-12
Sans serrure
Came longue
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
39
52
2
12.0
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-532-52-22...
19-532-52-22,5
Sans serrure
Came longue
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
39
52
12
22.5
61.5
3.5
4
30
27.0
Emile Maurin 19-532-35-12
19-532-35-12
Sans serrure
Came longue
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
20
35
74
88
2
12.0
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-532-35-22...
19-532-35-22,5
Sans serrure
Came longue
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
20
35
74
88
12
22.5
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-532-48-12
19-532-48-12
Sans serrure
Came longue
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
34
48
60
75
2
12.0
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-532-48-22...
19-532-48-22,5
Sans serrure
Came longue
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
34
48
60
75
12
22.5
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-532-61-12
19-532-61-12
Sans serrure
Came longue
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
47
61
2
12.0
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-532-61-22...
19-532-61-22,5
Sans serrure
Came longue
76.0
63.5
49.5
89
40
75
16.0
61
12
22.5
71.0
3.5
5
37
30.6
Emile Maurin 19-535-28-12
19-535-28-12
Avec serrure
Came courte
61.5
50.8
56.5
70
48
60
14.5
21
28
63
76
2
12.0
61.5
3.5
4
30
27.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表