目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-560 - Loquet à compression affleurant, à serrage réglable - Sans serrure - Chromé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_56
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_56/19_560.prj},{NB=emile_maurin_19-560-36_26},{REF=19-560-36},{MAT=Chromé},{H1=34},{H2=85},{H3=73},{H4=8},{L1=26},{L1MIN=26},{L1MAX=36},{L2MAX=6},{L3=56},{L4=4},{L5=3},{L6=60},{L7=40},{L8=30},{L9=8},{CM=440},{VERS=0.000},{VER=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-560.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
±0.5
[mm]
H4
+2/-1
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
±0.5
[mm]
L9
+2/-1
[mm]
CM
Charge max.
[N]
Emile Maurin 19-560-16
19-560-16
Chromé
34
85
73
8
6
16
6
56
4
3
60
40
30
8
440
Emile Maurin 19-560-26
19-560-26
Chromé
34
85
73
8
16
26
6
56
4
3
60
40
30
8
440
Emile Maurin 19-560-36
19-560-36
Chromé
34
85
73
8
26
36
6
56
4
3
60
40
30
8
440
Emile Maurin 19-560-46
19-560-46
Chromé
34
85
73
8
36
46
6
56
4
3
60
40
30
8
440
Emile Maurin 19-560-56
19-560-56
Chromé
34
85
73
8
46
56
6
56
4
3
60
40
30
8
440
Emile Maurin 19-560-66
19-560-66
Chromé
34
85
73
8
56
66
6
56
4
3
60
40
30
8
440
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表