目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-118 - Loqueteau 2 billes inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_118
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_118/19_118.prj},{NB=emile_maurin_19-1181-80_0},{PARTNUMBER=GN 4490-A4K-80-1-GS},{NORMNR=GN 4490},{A1=27},{A2=14.0},{B1=16.5},{B2=13},{B3=11.0},{D=M5},{H=13.0},{M1=65},{M2=25},{S1=6},{S2=4.0},{N=</= 10},{KRAFT=125},{WEIGHT=0.0988},{PPATH=19_118_asmtpl.prj},{REF=19-1181-80},{VERSION=Ressort normal},{POS=0},{H1=80},{H2=65},{H3=11.0},{H4=40.0},{H5=25},{D1=M5},{L1=16.5},{L2=13},{L3=27},{L4=14.0},{L5=13.0},{L6=6},{L7=4.0},{F1=125},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
F1
[N]
Emile Maurin 19-1181-38
19-1181-38
Ressort normal
38
30
4.3
21.0
12
M3
8.0
7
15
7.5
7.5
4
2.5
25
Emile Maurin 19-1181-50
19-1181-50
Ressort normal
50
40
6.5
30.0
17
M4
12.0
10
20
10.5
9.5
5
3.5
40
Emile Maurin 19-1181-68
19-1181-68
Ressort normal
68
55
9.5
32.5
20
M4
14.5
11
23
12.0
11.0
5
3.5
75
Emile Maurin 19-1181-80
19-1181-80
Ressort normal
80
65
11.0
40.0
25
M5
16.5
13
27
14.0
13.0
6
4.0
125
Emile Maurin 19-1182-38
19-1182-38
Ressort puissant
38
30
4.3
21.0
12
M3
8.0
7
15
7.5
7.5
4
2.5
35
Emile Maurin 19-1182-50
19-1182-50
Ressort puissant
50
40
6.5
30.0
17
M4
12.0
10
20
10.5
9.5
5
3.5
70
Emile Maurin 19-1182-68
19-1182-68
Ressort puissant
68
55
9.5
32.5
20
M4
14.5
11
23
12.0
11.0
5
3.5
100
Emile Maurin 19-1182-80
19-1182-80
Ressort puissant
80
65
11.0
40.0
25
M5
16.5
13
27
14.0
13.0
6
4.0
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表