目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-372 - Grenouillère à lame acier avec ressort à torsion - Avec réceptacle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_37
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_37/36_372.prj},{NB=emile_maurin_36-372-82},{REF=36-372-82},{MAT=Acier},{L1=82},{L2=38},{L3=16},{L4=13},{L5=35},{L6=48},{L7=12.7},{L8=55.0 / 57.3},{L9=14},{L10=35},{D1=5.5},{H1=14.5},{V=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
min. / max.
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 36-372-82
36-372-82
Acier
82
38
16
13
35
48
12.7
55.0 / 57.3
14
35
5.5
14.5
Emile Maurin 36-372-107
36-372-107
Acier
107
64
16
13
35
48
12.7
80.7 / 83
14
35
5.5
19.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表