目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-545 - Grenouillère à crochet courte - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_54
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_54/36_545.prj},{NB=emile_maurin_36-545-55_G},{REF=36-545-55},{POS=G},{F1=550},{D1=2},{D2=3.2},{H1=12},{H2=8},{L1=57},{L2=40},{L3=34.5},{M2=10},{M3=3.8},{B4=25},{B6=16},{R=26},{M1=5.5},{B1=23},{B2=15},{B3=11},{B5=22},{M4=14},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 832.4},{GR=55},{PPATH=36_54/36_545_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
-1
[mm]
L3
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
B4
[mm]
B6
[mm]
R
[mm]
M1
[mm]
B1
[mm]
B2
+ 0.5
[mm]
B3
[mm]
B5
[mm]
M4
[mm]
Emile Maurin 36-545-55
36-545-55
550
2
3.2
12
8
57
40
34.5
10
3.8
25
16
26
5.5
23
15
11
22
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表