目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-56 - Grenouillère à crochet avec ressorts de tension, acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_56
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_56/36_56.prj},{NB=emile_maurin_36-561-50},{REF=36-561-50},{MATIERE=Acier},{F1=500},{D1=3.2},{H1=12.5},{L1=61.5},{L2=38.5},{L3=10},{L4=5.5},{L5=4},{L6=14},{L7=37},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=36_56_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
Emile Maurin 36-561-50
36-561-50
Acier
500
3.2
12.5
61.5
38.5
10
5.5
4
14
37
Emile Maurin 36-565-50
36-565-50
Inox
500
3.2
12.5
61.5
38.5
10
5.5
4
14
37
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表