目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-58 - Grenouillère à crochet, miniature, acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_58
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_58/36_58.prj},{NB=emile_maurin_36-581-15},{REF=36-581-15},{F1=150},{D1=1.4},{D2=3.2},{H1=6},{H2=5.8},{L1=39.5},{L2=23},{L3=21.5},{L4=2.5},{L5=9},{L6=10},{L7=16},{L8=14},{L9=8},{L10=11.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=36_58_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
Emile Maurin 36-581-15
36-581-15
150
1.4
3.2
6
5.8
39.5
23
21.5
2.5
9
10
16
14
8
11.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表