目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-121 - Paumelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_121
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_121/37_121.prj},{NB=emile_maurin_37-1212-30-40_0},{REF=37-1212-30-40},{ROT=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec rondelle},{L1=30},{L2=40},{L3=60},{L4=1.5},{L5=61.5},{H1=1.5},{D1=5.3},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_121_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
Emile Maurin 37-1211-30-4...
37-1211-30-40
Acier
Sans rondelle
30
40
60
1.5
61.5
1.5
5.3
Emile Maurin 37-1211-40-4...
37-1211-40-40
Acier
Sans rondelle
40
40
80
1.5
81.5
1.5
5.3
Emile Maurin 37-1211-40-5...
37-1211-40-50
Acier
Sans rondelle
40
50
80
1.5
81.5
2.0
6.0
Emile Maurin 37-1212-30-4...
37-1212-30-40
Acier
Avec rondelle
30
40
60
1.5
61.5
1.5
5.3
Emile Maurin 37-1212-40-5...
37-1212-40-50
Acier
Avec rondelle
40
50
80
1.5
81.5
2.0
6.0
Emile Maurin 37-1215-30-4...
37-1215-30-40
Inox
Sans rondelle
30
40
60
1.5
61.5
1.5
5.3
Emile Maurin 37-1215-40-5...
37-1215-40-50
Inox
Sans rondelle
40
50
80
1.5
81.5
2.0
6.0
Emile Maurin 37-1216-30-4...
37-1216-30-40
Inox
Avec rondelle
30
40
60
1.5
61.5
1.5
5.3
Emile Maurin 37-1216-40-5...
37-1216-40-50
Inox
Avec rondelle
40
50
80
1.5
81.5
2.0
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表