目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-1411 - Gond acier à bouts plats avec rondelle laiton - Broche acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_141
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_141/37_1411.prj},{NB=emile_maurin_37-1411-80},{REF=37-1411-80},{L1=80},{L2=84},{H1=16.0},{D1=13},{D2=7},{INFOS=INFOTEXTE},{L3=39.250},{L4=1.500},{L5=39.250},{L6=9.500},{L7=4.330},{L8=34.000},{D3=7.500},{D4=12.000},{D5=7.000},{PPATH=37_1411/37_1411_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 37-1411-40
37-1411-40
45
10.0
8
5
Emile Maurin 37-1411-60
37-1411-60
60
12.0
10
6
Emile Maurin 37-1411-80
37-1411-80
80
16.0
13
7
Emile Maurin 37-1411-100
37-1411-100
100
20.0
16
9
Emile Maurin 37-1411-120
37-1411-120
120
20.0
16
9
Emile Maurin 37-1411-140
37-1411-140
140
25.5
20
11
Emile Maurin 37-1411-200
37-1411-200
200
29.0
23
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表