目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-425 - Pied à rotule polyamide taraudé - Inox - Sans patin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_42
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_42/35_425.prj},{NB=emile_maurin_35-425-40-10_0},{REF=35-425-40-10},{ANGLE=0},{ANGLEX=-15° bis 15°},{D1=40},{D2=M10},{H1=6.0},{H2=25.5},{H3=10.5},{S1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 343.3},{ND=10},{KD=8.376},{SB=10},{FORM=A},{D3=32.000},{D4=15.000},{D5=15.500},{D6=20.000},{D7=21.500},{L4=12.000},{L5=18.100},{L6=10.500},{F=0.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
min
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 35-425-25-6
35-425-25-6
25
M6
4.0
18.5
9.0
12
Emile Maurin 35-425-25-8
35-425-25-8
25
M8
4.0
18.5
9.0
12
Emile Maurin 35-425-32-8
35-425-32-8
32
M8
5.0
22.5
9.0
12
Emile Maurin 35-425-32-10
35-425-32-10
32
M10
5.0
22.5
10.5
15
Emile Maurin 35-425-40-10
35-425-40-10
40
M10
6.0
25.5
10.5
15
Emile Maurin 35-425-40-12
35-425-40-12
40
M12
6.0
25.5
11.5
17
Emile Maurin 35-425-50-10
35-425-50-10
50
M10
7.0
27.5
10.5
15
Emile Maurin 35-425-50-12
35-425-50-12
50
M12
7.0
27.5
11.5
17
Emile Maurin 35-425-60-12
35-425-60-12
60
M12
8.5
35.5
11.5
17
Emile Maurin 35-425-60-16
35-425-60-16
60
M16
8.5
35.5
16.0
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表