目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-522 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige filetée acier - Avec disque anti-glisse - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_52
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_52/35_522.prj},{NB=emile_maurin_35-522-100-10-98_0},{REF=35-522-100-10-98},{FORM=AG},{D1=100},{D2=M 10},{ND=10},{KD=8.160},{D3=12.5},{D4=70},{H1=23},{H2=42},{H3=21},{H4=3},{L1=98},{L1X=},{S1=14},{C=25000},{KUDU=14},{ANG=0},{ANGX=-15° à 15°},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
6g
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
C
Charge
[daN]
Emile Maurin 35-522-80-8-...
35-522-80-8-43
80
M 8
8.5
54
23
32
21
3
43
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-8-...
35-522-80-8-68
80
M 8
8.5
54
23
32
21
3
68
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-10...
35-522-80-10-43
80
M 10
8.5
54
23
32
21
3
43
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-10...
35-522-80-10-68
80
M 10
8.5
54
23
32
21
3
68
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-10...
35-522-80-10-98
80
M 10
8.5
54
23
32
21
3
98
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-12...
35-522-80-12-43
80
M 12
8.5
54
23
32
21
3
43
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-12...
35-522-80-12-68
80
M 12
8.5
54
23
32
21
3
68
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-12...
35-522-80-12-98
80
M 12
8.5
54
23
32
21
3
98
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-14...
35-522-80-14-68
80
M 14
8.5
54
23
32
21
3
43
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-14...
35-522-80-14-98
80
M 14
8.5
54
23
32
21
3
68
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-14...
35-522-80-14-148
80
M 14
8.5
54
23
32
21
3
98
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-16...
35-522-80-16-68
80
M 16
8.5
54
23
32
21
3
68
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-16...
35-522-80-16-108
80
M 16
8.5
54
23
32
21
3
108
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-16...
35-522-80-16-148
80
M 16
8.5
54
23
32
21
3
148
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-16...
35-522-80-16-168
80
M 16
8.5
54
23
32
21
3
168
14
16000
Emile Maurin 35-522-80-16...
35-522-80-16-58
80
M 16
8.5
54
23
42
21
3
58
24
18000
Emile Maurin 35-522-80-16...
35-522-80-16-98
80
M 16
8.5
54
23
42
21
3
98
24
18000
Emile Maurin 35-522-80-16...
35-522-80-16-138
80
M 16
8.5
54
23
42
21
3
138
24
18000
Emile Maurin 35-522-80-16...
35-522-80-16-158
80
M 16
8.5
54
23
42
21
3
158
24
18000
Emile Maurin 35-522-80-20...
35-522-80-20-98
80
M 20
8.5
54
23
42
21
3
98
24
18000
Emile Maurin 35-522-80-20...
35-522-80-20-138
80
M 20
8.5
54
23
42
21
3
138
24
18000
Emile Maurin 35-522-80-20...
35-522-80-20-158
80
M 20
8.5
54
23
42
21
3
158
24
18000
Emile Maurin 35-522-80-20...
35-522-80-20-198
80
M 20
8.5
54
23
42
21
3
198
24
18000
Emile Maurin 35-522-80-24...
35-522-80-24-98
80
M 24
8.5
54
23
42
21
3
98
24
18000
Emile Maurin 35-522-80-24...
35-522-80-24-158
80
M 24
8.5
54
23
42
21
3
158
24
18000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表