目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-546 - Pied à rotule technopolymère avec bouton de réglage - Sans disque antiglisse - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_54
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_54/35_546.prj},{NB=emile_maurin_35-546-70_0},{REF=35-546-70},{ROT=0.0},{D1=70},{D2=M16},{D3=20},{D4=70},{D5=33},{H1=51},{H2=132},{H4=35},{L1=78},{C=14000},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM11=14},{DIM13=332},{VER=1},{PPATH=35_54_sans/35_54_s_asmtpl.prj},{CODE=304118},{DESCRIPTION=LV.A-70-14-M16x78-ELK},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
C
Charge
[N]
Emile Maurin 35-546-70
35-546-70
70
M16
20
70
33
51
132
35
78
14000
Emile Maurin 35-546-80
35-546-80
80
M16
20
70
33
56
137
35
78
14000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表