目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-707 - Pied à rotule inox, petit diamètre, à tige filetée et embase inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_70
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_70/35_707.prj},{NB=emile_maurin_35-707-32-8-20_0},{REF=35-707-32-8-20},{PARTNUMBER=GN 638-32-M8-20-NV},{NORMNR=GN 638},{L1X=20,35,45,58},{PPATH=35_707/35_707_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.046},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{ROT=0},{MATIERE=Inox},{TIGE=Inox},{D1=32},{D2=M8},{D3=6.1},{L1=20},{L2=11.0},{S1=4},{CS=7},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière embase
ⁿ/ₐ
TIGE
Matière tige
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
CS
Charge statique
[kN]
Emile Maurin 35-707-21-6-...
35-707-21-6-26
Inox
Inox
21
M6
4.5
26
10.0
3
3.5
Emile Maurin 35-707-21-6-...
35-707-21-6-36
Inox
Inox
21
M6
4.5
36
10.0
3
3.5
Emile Maurin 35-707-21-6-...
35-707-21-6-46
Inox
Inox
21
M6
4.5
46
10.0
3
3.5
Emile Maurin 35-707-21-8-...
35-707-21-8-20
Inox
Inox
21
M8
6.1
20
10.0
4
7
Emile Maurin 35-707-21-8-...
35-707-21-8-35
Inox
Inox
21
M8
6.1
35
10.0
4
7
Emile Maurin 35-707-21-8-...
35-707-21-8-45
Inox
Inox
21
M8
6.1
45
10.0
4
7
Emile Maurin 35-707-21-8-...
35-707-21-8-58
Inox
Inox
21
M8
6.1
58
10.0
4
7
Emile Maurin 35-707-21-10...
35-707-21-10-34
Inox
Inox
21
M10
7.8
34
10.0
5
11
Emile Maurin 35-707-21-10...
35-707-21-10-44
Inox
Inox
21
M10
7.8
44
10.0
5
11
Emile Maurin 35-707-21-10...
35-707-21-10-57
Inox
Inox
21
M10
7.8
57
10.0
5
11
Emile Maurin 35-707-21-10...
35-707-21-10-74
Inox
Inox
21
M10
7.8
74
10.0
5
11
Emile Maurin 35-707-21-12...
35-707-21-12-34
Inox
Inox
21
M12
9.4
34
10.0
6
16
Emile Maurin 35-707-21-12...
35-707-21-12-57
Inox
Inox
21
M12
9.4
57
10.0
6
16
Emile Maurin 35-707-21-12...
35-707-21-12-74
Inox
Inox
21
M12
9.4
74
10.0
6
16
Emile Maurin 35-707-21-12...
35-707-21-12-94
Inox
Inox
21
M12
9.4
94
10.0
6
16
Emile Maurin 35-707-25-6-...
35-707-25-6-26
Inox
Inox
25
M6
4.5
26
10.5
3
3.5
Emile Maurin 35-707-25-6-...
35-707-25-6-36
Inox
Inox
25
M6
4.5
36
10.5
3
3.5
Emile Maurin 35-707-25-6-...
35-707-25-6-46
Inox
Inox
25
M6
4.5
46
10.5
3
3.5
Emile Maurin 35-707-25-8-...
35-707-25-8-20
Inox
Inox
25
M8
6.1
20
10.5
4
7
Emile Maurin 35-707-25-8-...
35-707-25-8-35
Inox
Inox
25
M8
6.1
35
10.5
4
7
Emile Maurin 35-707-25-8-...
35-707-25-8-45
Inox
Inox
25
M8
6.1
45
10.5
4
7
Emile Maurin 35-707-25-8-...
35-707-25-8-58
Inox
Inox
25
M8
6.1
58
10.5
4
7
Emile Maurin 35-707-25-10...
35-707-25-10-34
Inox
Inox
25
M10
7.8
34
10.5
5
11
Emile Maurin 35-707-25-10...
35-707-25-10-44
Inox
Inox
25
M10
7.8
44
10.5
5
11
Emile Maurin 35-707-25-10...
35-707-25-10-57
Inox
Inox
25
M10
7.8
57
10.5
5
11
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表