目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-023 - Support antivibratoire acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_02/35_023.prj},{NB=emile_maurin_35-023-80_0-38},{REF=35-023-80},{MAT=Acier galvanisé},{POS=0},{D1=80},{D2=74},{D3=M 12 x 1,25},{NDM3=12.000},{KDM3=10.466},{KDM1=10.647},{H1=38},{H1X=[38:50]},{H2=120},{C=50 / 500},{S1=2.5},{PH=3.0},{PH1=2.5},{PL=37.0},{PL1=24.0},{H=129.0},{R=3},{H11=20},{M=10},{E=21.9},{H2X=9.100},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
C
Charge min. / max.
[kg]
Emile Maurin 35-023-80
35-023-80
Acier galvanisé
80
74
M 12 x 1,25
120
50 / 500
Emile Maurin 35-023-120
35-023-120
Acier galvanisé
120
112
M 16 x 1,50
120
400 / 1000
Emile Maurin 35-023-160
35-023-160
Acier galvanisé
160
152
M 20 x 1,50
170
800 / 2000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表