目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-920 - Roulette de guidage alésée - Cylindrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
galets_guidage
Modèle 38-92 Roulette de guidage alésé
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/galets_guidage/38_92/38_920.prj},{NB=emile_maurin_38-920-22-6},{REF=38-920-22-6},{PARTNUMBER=GN 753-22-B6-ZL-1},{NORMNR=GN 753},{D2X=B6},{D22=6},{D33=M6},{NDM=6},{D44=9.5},{D41=7.50},{D55=19.2},{D66=19},{B=7},{R11=5},{R2=2.50},{R3=0.6},{BB=196},{FORM=ZL},{WEIGHT=0.006},{CTN=83022000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{FORME=Cylindrique},{D1=22},{D2=6},{D3=9.5},{D4=19.2},{D5=19},{D6=29},{D7=5},{L1=7},{R1=2.5},{CR=196},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
R1
[mm]
CR
Charge radiale
[N]
Emile Maurin 38-920-19-5
38-920-19-5
Cylindrique
19
5
8.2
17
17
24
3.5
6
1.75
49
Emile Maurin 38-920-19-6
38-920-19-6
Cylindrique
19
6
8.2
-
-
-
-
-
-
49
Emile Maurin 38-920-22-6
38-920-22-6
Cylindrique
22
6
9.5
19.2
19
29
5
7
2.5
196
Emile Maurin 38-920-22-8
38-920-22-8
Cylindrique
22
8
11.0
-
-
-
-
-
-
196
Emile Maurin 38-920-26-6
38-920-26-6
Cylindrique
26
6
9.5
23.2
23
33
5
7
2.5
196
Emile Maurin 38-920-26-10
38-920-26-10
Cylindrique
26
10
13.0
-
-
-
-
-
-
196
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表