目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-929 - Roulette de guidage à tige filetée - Joint torique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
galets_guidage
Modèle 38-92 Roulette de guidage alésé
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/galets_guidage/38_92/38_929.prj},{NB=emile_maurin_38-929-19},{REF=38-929-19},{PARTNUMBER=GN 753-19-M6-KR-2},{NORMNR=GN 753},{D33=M6},{D3X=6},{D44=8.2},{D77=24},{D8=3.5},{B=6},{R2=1.75},{BB=39},{RR1=4.100},{RR2=6.250},{WEIGHT=0.007},{CTN=83022000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{FORME=Joint torique},{D1=19},{D2=6},{D3=8.2},{D4=17.0},{D5=17},{D6=24},{D7=3.5},{L1=6},{R1=1.75},{CR=39},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
R1
[mm]
CR
Charge radiale
[N]
Emile Maurin 38-929-19
38-929-19
Joint torique
19
6
8.2
17.0
17
24
3.5
6
1.75
39
Emile Maurin 38-929-22
38-929-22
Joint torique
22
6
9.5
19.2
19
29
5.0
7
2.50
156
Emile Maurin 38-929-26
38-929-26
Joint torique
26
6
9.5
23.2
23
33
5.0
7
2.50
156
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表