目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-07 - Roulette d'appareil pivotante, à douille expansible
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes d'appareil
Modèle 38-07 Roulette d'appareil pivotante, à douille expansible
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_dappareil/38_07/38_07.prj},{NB=emile_maurin_38-072-150-45},{REF=38-072-150-45},{D1=150},{D2=13},{D3=57},{H1=182},{L1=40},{L2=32},{CHARGE=110},{F=2.500},{L3=40},{L4=32},{H11=185},{D22X=8.5},{L11X=66},{L21X=90},{FX=3.000},{DX1=57.000},{DX2=28.000},{LX1=93.650},{LX2=42.000},{R1=14.500},{R2=4.000},{LX3=110.850},{LX4=1.500},{LX5=54.400},{R3=40.000},{R4=14.415},{R5=4.000},{W=22.000},{W2=13.000},{LX8=55.800},{LX9=26.800},{LX10=5.300},{LX11=8.000},{XXX=4.000},{XX=1.000},{X=2.000},{LX6=0.000},{LX7=32.150},{AX=0.000},{AY=0.000},{D21=2},{L11=32},{L22=35.0},{RY=300.000},{LY1=225.000},{LY2=32.000},{LY3=8.000},{DY1=125.000},{RY1=1.500},{LY4=39.200},{DY2=25.200},{RY2=4.000},{RY3=1.500},{DY3=0.000},{DY4=0.000},{LY5=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FREIN
ⁿ/ₐ
TUBE
ⁿ/ₐ
TUBE1
Tube rond dia. intérieur
[mm]
TUBE2
Tube carré dimension intérieur
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-071-50-19
38-071-50-19
Roulement lisse
Sans frein
19
17 - 19
17 - 19
50
11
43
69
25
18
40
Emile Maurin 38-071-50-25
38-071-50-25
Roulement lisse
Sans frein
25
20 - 25
18 - 21
50
11
43
69
25
18
40
Emile Maurin 38-071-50-30
38-071-50-30
Roulement lisse
Sans frein
30
25 - 30
21 - 25
50
11
43
69
25
18
40
Emile Maurin 38-071-50-35
38-071-50-35
Roulement lisse
Sans frein
35
30 - 35
25 - 29
50
11
43
69
25
18
40
Emile Maurin 38-071-50-40
38-071-50-40
Roulement lisse
Sans frein
40
35 - 40
29 - 32
50
11
43
69
25
18
40
Emile Maurin 38-071-50-45
38-071-50-45
Roulement lisse
Sans frein
45
39 - 45
32 - 38,5
50
11
43
69
25
18
40
Emile Maurin 38-071-75-19
38-071-75-19
Roulement lisse
Sans frein
19
17 - 19
17 - 19
75
11
43
98
28
25
60
Emile Maurin 38-071-75-25
38-071-75-25
Roulement lisse
Sans frein
25
20 - 25
18 - 21
75
11
43
98
28
25
60
Emile Maurin 38-071-75-30
38-071-75-30
Roulement lisse
Sans frein
30
25 - 30
21 - 25
75
11
43
98
28
25
60
Emile Maurin 38-071-75-35
38-071-75-35
Roulement lisse
Sans frein
35
30 - 35
25 - 29
75
11
43
98
28
25
60
Emile Maurin 38-071-75-40
38-071-75-40
Roulement lisse
Sans frein
40
35 - 40
29 - 32
75
11
43
98
28
25
60
Emile Maurin 38-071-75-45
38-071-75-45
Roulement lisse
Sans frein
45
39 - 45
32 - 38,5
75
11
43
98
28
25
60
Emile Maurin 38-071-80-19
38-071-80-19
Roulement lisse
Sans frein
19
17 - 19
17 - 19
80
13
57
108
40
25
60
Emile Maurin 38-071-80-25
38-071-80-25
Roulement lisse
Sans frein
25
20 - 25
18 - 21
80
13
57
108
40
25
60
Emile Maurin 38-071-80-30
38-071-80-30
Roulement lisse
Sans frein
30
25 - 30
21 - 25
80
13
57
108
40
25
60
Emile Maurin 38-071-80-35
38-071-80-35
Roulement lisse
Sans frein
35
30 - 35
25 - 29
80
13
57
108
40
25
60
Emile Maurin 38-071-80-40
38-071-80-40
Roulement lisse
Sans frein
40
35 - 40
29 - 32
80
13
57
108
40
25
60
Emile Maurin 38-071-80-45
38-071-80-45
Roulement lisse
Sans frein
45
39 - 45
32 - 38,5
80
13
57
108
40
25
60
Emile Maurin 38-071-100-1...
38-071-100-19
Roulement lisse
Sans frein
19
17 - 19
17 - 19
100
11
43
121
33
25
70
Emile Maurin 38-071-100-2...
38-071-100-25
Roulement lisse
Sans frein
25
20 - 25
18 - 21
100
11
43
121
33
25
70
Emile Maurin 38-071-100-3...
38-071-100-30
Roulement lisse
Sans frein
30
25 - 30
21 - 25
100
11
43
121
33
25
70
Emile Maurin 38-071-100-3...
38-071-100-35
Roulement lisse
Sans frein
35
30 - 35
25 - 29
100
11
43
121
33
25
70
Emile Maurin 38-071-100-4...
38-071-100-40
Roulement lisse
Sans frein
40
35 - 40
29 - 32
100
11
43
121
33
25
70
Emile Maurin 38-071-100-4...
38-071-100-45
Roulement lisse
Sans frein
45
39 - 45
32 - 38,5
100
11
43
121
33
25
70
Emile Maurin 38-071-101-1...
38-071-101-19
Roulement lisse
Sans frein
19
17 - 19
17 - 19
100
13
57
133
40
32
90
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表