目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-298 - Sauterelle à crochet inox - Avec patte d'accrochage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à crochet
26_29
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_a_crochet/26_29/26_298.prj},{NB=emile_maurin_26-298-10_0},{REF=26-298-10},{COURSE=0},{D1=5.3},{D2=4.5},{H1=33},{H2=22.5},{L1=34 - 42},{L2MAX=148},{L3=19},{L4=34 - 42},{L5=6},{L6=31},{L7=28},{L8=41},{L9=45},{L10=15 - 23},{L11=15 - 23},{R1=4.5},{F1=2.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=47-101},{GR=1},{VW=8},{MAXWEG=8},{GEW=100},{W=26},{DC=8.000},{DR=5.100},{FH2=10.00},{FL1=6.000},{FL2=25.000},{RM=0.500},{RP=6.000},{SK=2.500},{LB=14.000},{LC=6.900},{RB=3.250},{AB=0.100},{PPATH=26_29/26_29_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
R1
[mm]
F1
[kN]
Emile Maurin 26-298-10
26-298-10
5.3
4.5
33
22.5
34 - 42
148
19
34 - 42
6
31
28
41
45
15 - 23
15 - 23
4.5
2.0
Emile Maurin 26-298-30
26-298-30
7.1
5.5
36
23.0
67 - 79
242
19
74,5- 86,5
13
40
32 - 35
46
98
40 - 52
32 - 44
5.5
3.0
Emile Maurin 26-298-50
26-298-50
12.0
11.2
70
49.0
57 - 71
320
29
58,5- 72,5
13
55
60
88
144
28 - 42
26 - 40
8.0
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表