目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-072 - Sauterelle à tige coulissante - Sans équerre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_07/26_072.prj},{NB=emile_maurin_26-072-52_40_0},{REF=26-072-52},{COULEUR=Noir},{D1=16.0},{D2=8.5},{D3=M12},{D4=M24 X 1,5},{H1=99.0},{L2=171.5},{L3=0},{L4=50},{L11=40},{L12=36.0},{F1=4.5},{F2=4.5},{INFOS=INFOTEXTE},{L22=25.0},{HANDGRIFF=schwarz},{VERSION=1},{L33=158},{AS=M12x50},{BESTNR=558041},{GR=5},{VERSCLR=6},{VERS=5},{PDF=PDF},{HWMIN=30},{HWMAX=50},{BMIN=26.5},{BMAX=66.5},{HUBMAX=40},{GEW=700},{CTN=84662020},{EAN=4020772018788},{PPATH=26_072/26_072_sch.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L12
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
Emile Maurin 26-072-00
26-072-00
Rouge
6.5
4.5
M4
M10 X 1,0
37.0
66.5
13
17.0
0.8
0.8
Emile Maurin 26-072-10
26-072-10
Rouge
8.0
4.5
M4
M12 X 1,5
45.5
91.0
20
19.0
1.0
1.0
Emile Maurin 26-072-20
26-072-20
Rouge
10.0
5.5
M6
M16 X 1,5
66.0
114.0
20
24.0
2.0
2.0
Emile Maurin 26-072-30
26-072-30
Rouge
12.0
6.5
M8
M20 X 1,5
82.5
140.0
30
30.0
2.5
2.5
Emile Maurin 26-072-50
26-072-50
Rouge
16.0
8.5
M12
M24 X 1,5
99.0
171.5
50
36.0
4.5
4.5
Emile Maurin 26-072-01
26-072-01
Vert
6.5
4.5
M4
M10 X 1,0
37.0
66.5
13
17.0
0.8
0.8
Emile Maurin 26-072-11
26-072-11
Vert
8.0
4.5
M4
M12 X 1,5
45.5
91.0
20
19.0
1.0
1.0
Emile Maurin 26-072-21
26-072-21
Vert
10.0
5.5
M6
M16 X 1,5
66.0
114.0
20
24.0
2.0
2.0
Emile Maurin 26-072-31
26-072-31
Vert
12.0
6.5
M8
M20 X 1,5
82.5
140.0
30
30.0
2.5
2.5
Emile Maurin 26-072-51
26-072-51
Vert
16.0
8.5
M12
M24 X 1,5
99.0
171.5
50
36.0
4.5
4.5
Emile Maurin 26-072-02
26-072-02
Noir
6.5
4.5
M4
M10 X 1,0
37.0
66.5
13
17.0
0.8
0.8
Emile Maurin 26-072-12
26-072-12
Noir
8.0
4.5
M4
M12 X 1,5
45.5
91.0
20
19.0
1.0
1.0
Emile Maurin 26-072-22
26-072-22
Noir
10.0
5.5
M6
M16 X 1,5
66.0
114.0
20
24.0
2.0
2.0
Emile Maurin 26-072-32
26-072-32
Noir
12.0
6.5
M8
M20 X 1,5
82.5
140.0
30
30.0
2.5
2.5
Emile Maurin 26-072-52
26-072-52
Noir
16.0
8.5
M12
M24 X 1,5
99.0
171.5
50
36.0
4.5
4.5
Emile Maurin 26-072-03
26-072-03
Bleu
6.5
4.5
M4
M10 X 1,0
37.0
66.5
13
17.0
0.8
0.8
Emile Maurin 26-072-13
26-072-13
Bleu
8.0
4.5
M4
M12 X 1,5
45.5
91.0
20
19.0
1.0
1.0
Emile Maurin 26-072-23
26-072-23
Bleu
10.0
5.5
M6
M16 X 1,5
66.0
114.0
20
24.0
2.0
2.0
Emile Maurin 26-072-33
26-072-33
Bleu
12.0
6.5
M8
M20 X 1,5
82.5
140.0
30
30.0
2.5
2.5
Emile Maurin 26-072-53
26-072-53
Bleu
16.0
8.5
M12
M24 X 1,5
99.0
171.5
50
36.0
4.5
4.5
Emile Maurin 26-072-04
26-072-04
Orange
6.5
4.5
M4
M10 X 1,0
37.0
66.5
13
17.0
0.8
0.8
Emile Maurin 26-072-14
26-072-14
Orange
8.0
4.5
M4
M12 X 1,5
45.5
91.0
20
19.0
1.0
1.0
Emile Maurin 26-072-24
26-072-24
Orange
10.0
5.5
M6
M16 X 1,5
66.0
114.0
20
24.0
2.0
2.0
Emile Maurin 26-072-34
26-072-34
Orange
12.0
6.5
M8
M20 X 1,5
82.5
140.0
30
30.0
2.5
2.5
Emile Maurin 26-072-54
26-072-54
Orange
16.0
8.5
M12
M24 X 1,5
99.0
171.5
50
36.0
4.5
4.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表