目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-011 - Sauterelle verticale à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_01
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_01/26_011.prj},{NB=emile_maurin_26-011-64_0_44},{REF=26-011-64},{COULEUR=Orange},{ANGLE=0},{POS=44},{D1=13.0},{H1=333},{H2=85},{H3=30},{H4=7 à 53},{L1=14},{L2=165.5},{L3=231},{L4=50,5},{L5=90},{L6=55},{L7=-},{L8=24.5},{L9=-},{L10=70},{L11=-},{L12=-},{L13=35.5},{L14=-},{L15=90},{L16=100},{F1=3.4},{F2=5.5},{VIS=M12 x 110},{EMBASE=5},{INFOS=INFOTEXTE},{W1=140},{W2=60},{E=89},{F=28.0},{H=81.0},{K=24.5},{M=67,5 - 72,5},{L22=206},{HWMIN=-2.5},{HWMAX=55.0},{GR=6},{BESTNR=557307},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=orangefarben},{VERSCLR=3},{VERSAS=12110},{GEW=2200},{CTN=84662020},{EAN=4020772007799},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=26_011/26_011_sch.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
VIS
[mm]
EMBASE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-011-00
26-011-00
Rouge
4.5
81
17.5
8
-3 à 4
4
31.0
49
8.5 - 13.5
16
10
8.5
4.3
-
23
-
-
10
-
22
32
0.5
0.7
M4 x 25
1
Emile Maurin 26-011-10
26-011-10
Rouge
4.5
98
20
10
-4 à 3
5
39.0
61
16
19
14
-
5.5
-
24
-
-
12
-
27
34
0.6
1.1
M5 x 30
2
Emile Maurin 26-011-20
26-011-20
Rouge
5.5
140
25
12
-3 à 6
6
52.0
78
20
25
20
-
6
12.5
30
27
-
13
24
32
43
0.8
1.2
M6 x 35
3
Emile Maurin 26-011-30
26-011-30
Rouge
7.5
186
36
18
0 à 12
8
79.0
112
20
43
27
-
7.5
-
32
-
-
16
-
35
46
1.2
2.5
M8 x 45
2
Emile Maurin 26-011-40
26-011-40
Rouge
8.6
221
45
20
8 à 21
10
101.0
141
32
61
30
-
13
-
45
-
-
22
-
53
64
1.7
3.0
M8 x 65
2
Emile Maurin 26-011-50
26-011-50
Rouge
8.5
281
55
25
4 à 34
14
140.0
195
45
88
40
-
9.5
26.5 - 31.5
50
45
5
31
45
65
70
3.0
5.0
M12 x 80
4
Emile Maurin 26-011-60
26-011-60
Rouge
13.0
333
85
30
7 à 53
14
165.5
231
50,5
90
55
-
24.5
-
70
-
-
35.5
-
90
100
3.4
5.5
M12 x 110
5
Emile Maurin 26-011-05
26-011-05
Jaune
4.5
81
17.5
8
-3 à 4
4
31.0
49
8.5 - 13.5
16
10
8.5
4.3
-
23
-
-
10
-
22
32
0.5
0.7
M4 x 25
1
Emile Maurin 26-011-15
26-011-15
Jaune
4.5
98
20
10
-4 à 3
5
39.0
61
16
19
14
-
5.5
-
24
-
-
12
-
27
34
0.6
1.1
M5 x 30
2
Emile Maurin 26-011-25
26-011-25
Jaune
5.5
140
25
12
-3 à 6
6
52.0
78
20
25
20
-
6
12.5
30
27
-
13
24
32
43
0.8
1.2
M6 x 35
3
Emile Maurin 26-011-35
26-011-35
Jaune
7.5
186
36
18
0 à 12
8
79.0
112
20
43
27
-
7.5
-
32
-
-
16
-
35
46
1.2
2.5
M8 x 45
2
Emile Maurin 26-011-45
26-011-45
Jaune
8.6
221
45
20
8 à 21
10
101.0
141
32
61
30
-
13
-
45
-
-
22
-
53
64
1.7
3.0
M8 x 65
2
Emile Maurin 26-011-55
26-011-55
Jaune
8.5
281
55
25
4 à 34
14
140.0
195
45
88
40
-
9.5
26.5 - 31.5
50
45
5
31
45
65
70
3.0
5.0
M12 x 80
4
Emile Maurin 26-011-65
26-011-65
Jaune
13.0
333
85
30
7 à 53
14
165.5
231
50,5
90
55
-
24.5
-
70
-
-
35.5
-
90
100
3.4
5.5
M12 x 110
5
Emile Maurin 26-011-04
26-011-04
Jaune
4.5
81
17.5
8
-3 à 4
4
31.0
49
8.5 - 13.5
16
10
8.5
4.3
-
23
-
-
10
-
22
32
0.5
0.7
M4 x 25
1
Emile Maurin 26-011-14
26-011-14
Orange
4.5
98
20
10
-4 à 3
5
39.0
61
16
19
14
-
5.5
-
24
-
-
12
-
27
34
0.6
1.1
M5 x 30
2
Emile Maurin 26-011-24
26-011-24
Orange
5.5
140
25
12
-3 à 6
6
52.0
78
20
25
20
-
6
12.5
30
27
-
13
24
32
43
0.8
1.2
M6 x 35
3
Emile Maurin 26-011-34
26-011-34
Orange
7.5
186
36
18
0 à 12
8
79.0
112
20
43
27
-
7.5
-
32
-
-
16
-
35
46
1.2
2.5
M8 x 45
2
Emile Maurin 26-011-44
26-011-44
Orange
8.6
221
45
20
8 à 21
10
101.0
141
32
61
30
-
13
-
45
-
-
22
-
53
64
1.7
3.0
M8 x 65
2
Emile Maurin 26-011-54
26-011-54
Orange
8.5
281
55
25
4 à 34
14
140.0
195
45
88
40
-
9.5
26.5 - 31.5
50
45
5
31
45
65
70
3.0
5.0
M12 x 80
4
Emile Maurin 26-011-64
26-011-64
Orange
13.0
333
85
30
7 à 53
14
165.5
231
50,5
90
55
-
24.5
-
70
-
-
35.5
-
90
100
3.4
5.5
M12 x 110
5
Emile Maurin 26-011-03
26-011-03
Bleu
4.5
81
17.5
8
-3 à 4
4
31.0
49
8.5 - 13.5
16
10
8.5
4.3
-
23
-
-
10
-
22
32
0.5
0.7
M4 x 25
1
Emile Maurin 26-011-13
26-011-13
Bleu
4.5
98
20
10
-4 à 3
5
39.0
61
16
19
14
-
5.5
-
24
-
-
12
-
27
34
0.6
1.1
M5 x 30
2
Emile Maurin 26-011-23
26-011-23
Bleu
5.5
140
25
12
-3 à 6
6
52.0
78
20
25
20
-
6
12.5
30
27
-
13
24
32
43
0.8
1.2
M6 x 35
3
Emile Maurin 26-011-33
26-011-33
Bleu
7.5
186
36
18
0 à 12
8
79.0
112
20
43
27
-
7.5
-
32
-
-
16
-
35
46
1.2
2.5
M8 x 45
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表