目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-260 - Sauterelle horizontale combiclamp à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles horizontales (Sauterelles tirées)
26_26
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_26/26_260.prj},{NB=emile_maurin_26-260-34_1},{REF=26-260-34},{COULEUR=Orange},{POS=1},{D1=8.5},{H1=56},{H2=20},{H3MAX=50},{H3MIN=40},{H4=110},{H5=106},{H6=34.0},{L1=29.0},{L2=90},{L3=270},{L4MAX=30},{L4MIN=20},{L5=14.0},{L6=50},{L7=20.0},{L8=37},{L9=74},{L10=60 - 80},{L11=96},{F1=3.0},{F2=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=AMF 6860J-3},{BESTNR=557362},{GR=3},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=orange},{VERSCLR=3},{HGR=5},{ASG=M 6},{GEW=1620},{FL3=78.000},{FH3=88.500},{WF3=113.3},{EPOS2=16.900},{HPOS2=59.500},{WPOS2=6.6},{CTN=84662020},{EAN=4020772008369},{PPATH=26_260/26_260_sch.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3MAX
[mm]
H3MIN
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
ⁿ/ₐ
L11
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
Emile Maurin 26-260-10
26-260-10
Rouge
5.5
36
12
32
24
74
62
22.0
17.0
55
150
8
4
0.5
40
7.5
15
33
34.5 - 39.5
53
1.0
1.0
Emile Maurin 26-260-20
26-260-20
Rouge
6.5
46
16
40
30
94
87
28.0
19.5
75
219
24
14
9.0
50
12.5
32
56
48.5 - 61.5
75
2.0
2.0
Emile Maurin 26-260-30
26-260-30
Rouge
8.5
56
20
50
40
110
106
34.0
29.0
90
270
30
20
14.0
50
20.0
37
74
60 - 80
96
3.0
3.0
Emile Maurin 26-260-15
26-260-15
Jaune
5.5
36
12
32
24
74
62
22.0
17.0
55
150
8
4
0.5
40
7.5
15
33
34.5 - 39.5
53
1.0
1.0
Emile Maurin 26-260-25
26-260-25
Jaune
6.5
46
16
40
30
94
87
28.0
19.5
75
219
24
14
9.0
50
12.5
32
56
48.5 - 61.5
75
2.0
2.0
Emile Maurin 26-260-35
26-260-35
Jaune
8.5
56
20
50
40
110
106
34.0
29.0
90
270
30
20
14.0
50
20.0
37
74
60 - 80
96
3.0
3.0
Emile Maurin 26-260-14
26-260-14
Orange
5.5
36
12
32
24
74
62
22.0
17.0
55
150
8
4
0.5
40
7.5
15
33
34.5 - 39.5
53
1.0
1.0
Emile Maurin 26-260-24
26-260-24
Orange
6.5
46
16
40
30
94
87
28.0
19.5
75
219
24
14
9.0
50
12.5
32
56
48.5 - 61.5
75
2.0
2.0
Emile Maurin 26-260-34
26-260-34
Orange
8.5
56
20
50
40
110
106
34.0
29.0
90
270
30
20
14.0
50
20.0
37
74
60 - 80
96
3.0
3.0
Emile Maurin 26-260-13
26-260-13
Bleu
5.5
36
12
32
24
74
62
22.0
17.0
55
150
8
4
0.5
40
7.5
15
33
34.5 - 39.5
53
1.0
1.0
Emile Maurin 26-260-23
26-260-23
Bleu
6.5
46
16
40
30
94
87
28.0
19.5
75
219
24
14
9.0
50
12.5
32
56
48.5 - 61.5
75
2.0
2.0
Emile Maurin 26-260-33
26-260-33
Bleu
8.5
56
20
50
40
110
106
34.0
29.0
90
270
30
20
14.0
50
20.0
37
74
60 - 80
96
3.0
3.0
Emile Maurin 26-260-11
26-260-11
Vert
5.5
36
12
32
24
74
62
22.0
17.0
55
150
8
4
0.5
40
7.5
15
33
34.5 - 39.5
53
1.0
1.0
Emile Maurin 26-260-21
26-260-21
Vert
6.5
46
16
40
30
94
87
28.0
19.5
75
219
24
14
9.0
50
12.5
32
56
48.5 - 61.5
75
2.0
2.0
Emile Maurin 26-260-31
26-260-31
Vert
8.5
56
20
50
40
110
106
34.0
29.0
90
270
30
20
14.0
50
20.0
37
74
60 - 80
96
3.0
3.0
Emile Maurin 26-260-12
26-260-12
Noir
5.5
36
12
32
24
74
62
22.0
17.0
55
150
8
4
0.5
40
7.5
15
33
34.5 - 39.5
53
1.0
1.0
Emile Maurin 26-260-22
26-260-22
Noir
6.5
46
16
40
30
94
87
28.0
19.5
75
219
24
14
9.0
50
12.5
32
56
48.5 - 61.5
75
2.0
2.0
Emile Maurin 26-260-32
26-260-32
Noir
8.5
56
20
50
40
110
106
34.0
29.0
90
270
30
20
14.0
50
20.0
37
74
60 - 80
96
3.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表