Model 21930G72 - HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING ASSEMBLIES FOR PRELOADING HRC CUP BOLT NF EN 14399-10-5-10.9 CLASS - GEOMET 720
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Structural bolts and nuts
HR-HV-HRC hight strength structural bolting for preloading system
hrc
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/boulonnerie_construction/precontraint_hr_hv_hrc/hrc/21930g72.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_21930G72 22X80_0_400},{DES=Boulon HRC à serrage contrôlé tête cylindrique bombée},{NORME1=EN 14399-10-5},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Geomet®720},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=-},{REF=21930G72 22X80},{LODLEVEL=400},{POS=0},{D=M22},{DX=22},{L=80},{M=22.65},{K=14},{DK=38},{H=4},{R=23.000},{LS=17.500},{LG=30.000},{DS=22.840},{S=36.000},{R2=1.500},{RS=4.000},{PPATH=accessoire_21930g72/21930g72_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DX
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
H
[mm]
emile_maurin_21930G72 12X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 12X30
M12
12
30
12.35
8
21
3
emile_maurin_21930G72 12X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 12X35
M12
12
35
12.35
8
21
3
emile_maurin_21930G72 12X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 12X40
M12
12
40
12.35
8
21
3
emile_maurin_21930G72 12X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 12X45
M12
12
45
12.35
8
21
3
emile_maurin_21930G72 12X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 12X50
M12
12
50
12.35
8
21
3
emile_maurin_21930G72 12X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 12X55
M12
12
55
12.35
8
21
3
emile_maurin_21930G72 12X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 12X60
M12
12
60
12.35
8
21
3
emile_maurin_21930G72 12X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 12X65
M12
12
65
12.35
8
21
3
emile_maurin_21930G72 12X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 12X70
M12
12
70
12.35
8
21
3
emile_maurin_21930G72 12X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 12X75
M12
12
75
12.35
8
21
3
emile_maurin_21930G72 12X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 12X80
M12
12
80
12.35
8
21
3
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X40
M16
16
40
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X45
M16
16
45
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X50
M16
16
50
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X55
M16
16
55
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X60
M16
16
60
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X65
M16
16
65
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X70
M16
16
70
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X75
M16
16
75
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X80
M16
16
80
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X90
M16
16
90
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X100
M16
16
100
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X105
M16
16
105
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X110
M16
16
110
16.35
10
27
4
emile_maurin_21930G72 16X...
Boulon HRC à serrage cont...
EN 14399-10-5
-
Acier classe 10.9
Geomet®720
CE
-
21930G72 16X120
M16
16
120
16.35
10
27
4
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表