Model 21804 - HV HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING FOR PRELOADING SYSTEM HV EN 14399-4-6 K1 10.9 CLASS HOT DIP GALVANIZED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Structural bolts and nuts
HR-HV-HRC hight strength structural bolting for preloading system
hv
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/boulonnerie_construction/precontraint_hr_hv_hrc/hv/21804.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2180424X190_400},{DES=Boulon HV précontraint},{NORME1=EN 14399-4-6-K1},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=-},{REF=2180424X190},{LODLEVEL=400},{DXL=24X190},{L=190},{D=24.000},{D2=44.000},{K=15.900},{H=4.000},{B=39.000},{M=20.000},{S=41.000},{R=1.500},{C=0.800},{DW=38.000},{DA=28.000},{E=45.200},{PPATH=piece/21804_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_2180412X35
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X35
12X35
35
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X40
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X40
12X40
40
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X45
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X45
12X45
45
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X50
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X50
12X50
50
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X55
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X55
12X55
55
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X60
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X60
12X60
60
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X65
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X65
12X65
65
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X70
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X70
12X70
70
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X75
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X75
12X75
75
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X80
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X80
12X80
80
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X85
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X85
12X85
85
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X90
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X90
12X90
90
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X95
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X95
12X95
95
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180412X100
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180412X100
12X100
100
12.000
24.000
8.450
3.000
23.000
10.000
22.000
emile_maurin_2180416X40
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X40
16X40
40
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X45
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X45
16X45
45
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X50
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X50
16X50
50
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X55
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X55
16X55
55
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X60
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X60
16X60
60
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X65
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X65
16X65
65
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X70
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X70
16X70
70
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X75
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X75
16X75
75
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X80
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X80
16X80
80
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X85
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X85
16X85
85
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
emile_maurin_2180416X90
Boulon HV précontraint
EN 14399-4-6-K1
-
Acier classe 10.9
Galvanisé à chaud
CE
-
2180416X90
16X90
90
16.000
30.000
10.750
4.000
28.000
13.000
27.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表