Model 64503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a4/64503.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6450312_400},{DES=Rondelle plate étroite type \"Z\"},{NORME1=NFE 25514},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6450312},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=12},{D1=12.50},{D2=24},{S=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_645032,5
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
645032,5
2.5
2.70
5
0.5
emile_maurin_645033
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
645033
3
3.25
6
0.8
emile_maurin_645034
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
645034
4
4.25
8
0.8
emile_maurin_645035
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
645035
5
5.25
10
1.0
emile_maurin_645036
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
645036
6
6.25
12
1.2
emile_maurin_645038
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
645038
8
8.25
16
1.5
emile_maurin_6450310
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
6450310
10
10.25
20
2.0
emile_maurin_6450312
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
6450312
12
12.50
24
2.5
emile_maurin_6450314
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
6450314
14
14.50
27
2.5
emile_maurin_6450316
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
6450316
16
16.50
30
3.0
emile_maurin_6450318
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
6450318
18
19.00
32
3.0
emile_maurin_6450320
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
6450320
20
21.00
36
3.0
emile_maurin_6450322
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
6450322
22
23.00
40
3.0
emile_maurin_6450324
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
6450324
24
25.00
45
4.0
emile_maurin_6450327
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
6450327
27
28.00
48
4.0
emile_maurin_6450330
Rondelle plate étroite ty...
NFE 25514
-
Inox A4
-
-
-
6450330
30
31.00
52
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表