Model 62404 - Slotted countersunk Raised head tapping screw form C DIN 7973 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62404.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_624044,2X32_400},{DES=Vis à tôle tête fraisée fendue bombée},{NORME1=DIN 7973 Type C},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=624044,2X32},{LODLEVEL=400},{DXL=4,2X32},{D=4.2},{DX=4.22},{P=1.400},{D3=3.100},{L=32.0},{R=10.060},{DK=8.1},{K=2.5},{EMP=2},{C=0.550},{N=1.200},{T=1.250},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Socket N°
ⁿ/ₐ
emile_maurin_624042,9X6,5
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624042,9X6,5
2,9X6,5
2.9
6.5
5.5
1.7
1
emile_maurin_624042,9X9,5
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624042,9X9,5
2,9X9,5
2.9
9.5
5.5
1.7
1
emile_maurin_624042,9X13
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624042,9X13
2,9X13
2.9
13.0
5.5
1.7
1
emile_maurin_624042,9X16
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624042,9X16
2,9X16
2.9
16.0
5.5
1.7
1
emile_maurin_624042,9X19
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624042,9X19
2,9X19
2.9
19.0
5.5
1.7
1
emile_maurin_624042,9X22
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624042,9X22
2,9X22
2.9
22.0
5.5
1.7
1
emile_maurin_624042,9X25
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624042,9X25
2,9X25
2.9
25.0
5.5
1.7
1
emile_maurin_624043,5X6,5
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,5X6,5
3,5X6,5
3.5
6.5
6.8
2.1
2
emile_maurin_624043,5X9,5
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,5X9,5
3,5X9,5
3.5
9.5
6.8
2.1
2
emile_maurin_624043,5X13
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,5X13
3,5X13
3.5
13.0
6.8
2.1
2
emile_maurin_624043,5X16
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,5X16
3,5X16
3.5
16.0
6.8
2.1
2
emile_maurin_624043,5X19
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,5X19
3,5X19
3.5
19.0
6.8
2.1
2
emile_maurin_624043,5X22
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,5X22
3,5X22
3.5
22.0
6.8
2.1
2
emile_maurin_624043,5X25
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,5X25
3,5X25
3.5
25.0
6.8
2.1
2
emile_maurin_624043,5X32
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,5X32
3,5X32
3.5
32.0
6.8
2.1
2
emile_maurin_624043,5X38
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,5X38
3,5X38
3.5
38.0
6.8
2.1
2
emile_maurin_624043,9X9,5
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,9X9,5
3,9X9,5
3.9
9.5
7.5
2.3
2
emile_maurin_624043,9X13
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,9X13
3,9X13
3.9
13.0
7.5
2.3
2
emile_maurin_624043,9X16
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,9X16
3,9X16
3.9
16.0
7.5
2.3
2
emile_maurin_624043,9X19
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,9X19
3,9X19
3.9
19.0
7.5
2.3
2
emile_maurin_624043,9X22
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,9X22
3,9X22
3.9
22.0
7.5
2.3
2
emile_maurin_624043,9X25
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,9X25
3,9X25
3.9
25.0
7.5
2.3
2
emile_maurin_624043,9X32
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,9X32
3,9X32
3.9
32.0
7.5
2.3
2
emile_maurin_624043,9X38
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624043,9X38
3,9X38
3.9
38.0
7.5
2.3
2
emile_maurin_624044,2X9,5
Vis à tôle tête fraisée f...
DIN 7973 Type C
-
Inox A2
-
-
-
624044,2X9,5
4,2X9,5
4.2
9.5
8.1
2.5
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表