Model 64216 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a4/64216.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_642164X10_400},{DES=Vis à métaux tête cylindrique Pozidrive bombée large cruciforme},{NORME1=DIN 7985},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=642164X10},{LODLEVEL=400},{DXL=4x10},{IDNR=},{NENN=M4x10},{D=4.0},{L=10},{D3=3.141},{P=0.700},{DK=8.000},{K=3.1},{RA=6.500},{M=4.400},{R=0.200},{X=1.200},{B=8.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
nominal lenght
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_642162X4
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162X4
2x4
2.0
4
4.000
1.6
emile_maurin_642162X5
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162X5
2x5
2.0
5
4.000
1.6
emile_maurin_642162X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162X6
2x6
2.0
6
4.000
1.6
emile_maurin_642162X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162X8
2x8
2.0
8
4.000
1.6
emile_maurin_642162X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162X10
2x10
2.0
10
4.000
1.6
emile_maurin_642162X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162X12
2x12
2.0
12
4.000
1.6
emile_maurin_642162X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162X16
2x16
2.0
16
4.000
1.6
emile_maurin_642162X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162X20
2x20
2.0
20
4.000
1.6
emile_maurin_642162,5X4
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162,5X4
2.5x4
2.5
4
5.000
2.1
emile_maurin_642162,5X5
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162,5X5
2.5x5
2.5
5
5.000
2.1
emile_maurin_642162,5X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162,5X6
2.5x6
2.5
6
5.000
2.1
emile_maurin_642162,5X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162,5X8
2.5x8
2.5
8
5.000
2.1
emile_maurin_642162,5X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162,5X10
2.5x10
2.5
10
5.000
2.1
emile_maurin_642162,5X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162,5X12
2.5x12
2.5
12
5.000
2.1
emile_maurin_642162,5X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162,5X16
2.5x16
2.5
16
5.000
2.1
emile_maurin_642162,5X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642162,5X20
2.5x20
2.5
20
5.000
2.1
emile_maurin_642163X4
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642163X4
3x4
3.0
4
5.600
2.4
emile_maurin_642163X5
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642163X5
3x5
3.0
5
5.600
2.4
emile_maurin_642163X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642163X6
3x6
3.0
6
5.600
2.4
emile_maurin_642163X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642163X8
3x8
3.0
8
5.600
2.4
emile_maurin_642163X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642163X10
3x10
3.0
10
5.600
2.4
emile_maurin_642163X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642163X12
3x12
3.0
12
5.600
2.4
emile_maurin_642163X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642163X16
3x16
3.0
16
5.600
2.4
emile_maurin_642163X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642163X20
3x20
3.0
20
5.600
2.4
emile_maurin_642163X25
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Inox A4
-
-
-
642163X25
3x25
3.0
25
5.600
2.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表