Model 17100 - Blind rivet countersunk head aluminium - Steel mandrel - ISO 15978
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17100.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_171004X18_12.5_400},{DES=Rivet aveugle standard tête fraisée},{NORME1=ISO 15978},{NORME2=-},{MATIERE=Aluminium tige acier},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=171004X18},{LODLEVEL=400},{EX=de 12.5 à 14.5},{E=12.5},{D1=4.0},{L=18},{D2=7.5},{K=1.00},{EXX=12.5,[12.5:14.5]},{C=1300},{T=1960},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17100.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
thickness value mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Shear load
[mm]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_171002,4X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171002,4X6
de 2 à 4
2.4
6
4.5
400
500
emile_maurin_171002,4X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171002,4X8
de 4 à 6
2.4
8
4.5
400
500
emile_maurin_171002,4X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171002,4X10
de 6 à 8
2.4
10
4.5
400
500
emile_maurin_171003X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003X6
de 1.5 à 3.5
3.0
6
6.0
850
850
emile_maurin_171003X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003X8
de 3.5 à 5.5
3.0
8
6.0
850
850
emile_maurin_171003X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003X10
de 5.5 à 7
3.0
10
6.0
850
850
emile_maurin_171003X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003X12
de 7 à 9
3.0
12
6.0
850
850
emile_maurin_171003X14
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003X14
de 9 à 11
3.0
14
6.0
850
850
emile_maurin_171003X16
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003X16
de 11 à 13
3.0
16
6.0
850
850
emile_maurin_171003,2X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003,2X6
de 1.5 à 3.5
3.2
6
6.0
880
1150
emile_maurin_171003,2X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003,2X8
de 3.5 à 5.5
3.2
8
6.0
880
1150
emile_maurin_171003,2X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003,2X10
de 5.5 à 7
3.2
10
6.0
880
1150
emile_maurin_171003,2X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003,2X12
de 7 à 9
3.2
12
6.0
880
1150
emile_maurin_171003,2X15
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003,2X15
de 9 à 11
3.2
15
6.0
880
1150
emile_maurin_171003,2X18
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171003,2X18
de 11 à 13
3.2
18
6.0
880
1150
emile_maurin_171004X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171004X6
de 1.5 à 3.5
4.0
6
7.5
1300
1960
emile_maurin_171004X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171004X8
de 3 à 5
4.0
8
7.5
1300
1960
emile_maurin_171004X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171004X10
de 5 à 6.5
4.0
10
7.5
1300
1960
emile_maurin_171004X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171004X12
de 6.5 à 8.5
4.0
12
7.5
1300
1960
emile_maurin_171004X14
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171004X14
de 8.5 à 10.5
4.0
14
7.5
1300
1960
emile_maurin_171004X16
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171004X16
de 10.5 à 12.5
4.0
16
7.5
1300
1960
emile_maurin_171004X18
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171004X18
de 12.5 à 14.5
4.0
18
7.5
1300
1960
emile_maurin_171004X20
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171004X20
de 14.5 à 16.5
4.0
20
7.5
1300
1960
emile_maurin_171004,8X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171004,8X6
de 0.5 à 3
4.8
6
9.0
1870
2790
emile_maurin_171004,8X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15978
-
Aluminium tige acier
-
-
-
171004,8X8
de 3 à 4.5
4.8
8
9.0
1870
2790
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表