Model 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23200.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2320012X160_400},{DES=Vis à tête cylindrique à six pans creux},{NORME1=ISO 4762},{NORME2=DIN 912},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2320012X160},{LODLEVEL=400},{DXL=12x160},{IDNR=},{D=12},{L=160},{LG=124.000},{LF=1.450},{D3=9.853},{P=1.750},{S=10.0},{DK=18.0},{DA=13.700},{DS=12.000},{E=11.430},{K=12.0},{HM=36.000},{R=0.600},{T=6.000},{V=1.200},{DW=17.230},{W=4.800},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
emile_maurin_232003X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X6
3x6
3
6
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232003X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X8
3x8
3
8
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232003X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X10
3x10
3
10
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232003X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X12
3x12
3
12
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232003X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X16
3x16
3
16
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232003X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X20
3x20
3
20
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232003X25
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X25
3x25
3
25
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232003X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X30
3x30
3
30
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232003X35
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X35
3x35
3
35
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232003X40
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X40
3x40
3
40
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232004X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X6
4x6
4
6
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X8
4x8
4
8
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X10
4x10
4
10
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X12
4x12
4
12
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X14
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X14
4x14
4
14
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X16
4x16
4
16
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X18
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X18
4x18
4
18
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X20
4x20
4
20
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X22
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X22
4x22
4
22
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X25
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X25
4x25
4
25
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X30
4x30
4
30
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X35
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X35
4x35
4
35
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X40
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X40
4x40
4
40
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X45
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X45
4x45
4
45
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X50
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X50
4x50
4
50
3.0
7.0
4.0
20
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表