Model 25100 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/25100.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_251006X20_400},{DES=Vis à tête cylindrique bombée à six pans creux},{NORME1=ISO 7380-1},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 010.9},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=251006X20},{LODLEVEL=400},{DXL=6x20},{IDNR=},{D=6},{L=20},{D3=4.773},{DK=10.5},{K=3.30},{S=4.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_251003X6
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251003X6
3x6
3
6
5.7
1.65
2.0
emile_maurin_251003X8
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251003X8
3x8
3
8
5.7
1.65
2.0
emile_maurin_251003X10
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251003X10
3x10
3
10
5.7
1.65
2.0
emile_maurin_251003X12
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251003X12
3x12
3
12
5.7
1.65
2.0
emile_maurin_251003X16
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251003X16
3x16
3
16
5.7
1.65
2.0
emile_maurin_251003X20
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251003X20
3x20
3
20
5.7
1.65
2.0
emile_maurin_251004X6
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251004X6
4x6
4
6
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251004X8
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251004X8
4x8
4
8
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251004X10
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251004X10
4x10
4
10
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251004X12
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251004X12
4x12
4
12
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251004X16
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251004X16
4x16
4
16
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251004X20
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251004X20
4x20
4
20
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251004X25
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251004X25
4x25
4
25
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251004X30
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251004X30
4x30
4
30
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251004X35
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251004X35
4x35
4
35
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251004X40
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251004X40
4x40
4
40
7.6
2.20
2.5
emile_maurin_251005X8
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251005X8
5x8
5
8
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251005X10
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251005X10
5x10
5
10
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251005X12
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251005X12
5x12
5
12
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251005X16
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251005X16
5x16
5
16
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251005X20
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251005X20
5x20
5
20
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251005X25
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251005X25
5x25
5
25
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251005X30
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251005X30
5x30
5
30
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251005X35
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251005X35
5x35
5
35
9.5
2.75
3.0
emile_maurin_251005X40
Vis à tête cylindrique bo...
ISO 7380-1
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
251005X40
5x40
5
40
9.5
2.75
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表