Model 21000 - VERBUS® TENSILOCK self locking Hexagon flange screw W 151 10.9 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
10_9
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/10_9/21000.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2100010X16_400},{DES=Vis à tête hexagonale à embase crantée - VERBUS TENSILOCK},{NORME1=W 151},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=VERBUS},{REF=2100010X16},{LODLEVEL=400},{DXL=10x16},{IDNR=},{D=10},{L=16},{D3=8.160},{S=15},{DC=21.000},{CLASSE=90},{K=7.9},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
emile_maurin_210005X10
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210005X10
5x10
5
10
8
4.3
emile_maurin_210005X12
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210005X12
5x12
5
12
8
4.3
emile_maurin_210005X14
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210005X14
5x14
5
14
8
4.3
emile_maurin_210005X16
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210005X16
5x16
5
16
8
4.3
emile_maurin_210005X20
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210005X20
5x20
5
20
8
4.3
emile_maurin_210006X10
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210006X10
6x10
6
10
10
5.5
emile_maurin_210006X12
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210006X12
6x12
6
12
10
5.5
emile_maurin_210006X14
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210006X14
6x14
6
14
10
5.5
emile_maurin_210006X16
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210006X16
6x16
6
16
10
5.5
emile_maurin_210006X20
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210006X20
6x20
6
20
10
5.5
emile_maurin_210006X25
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210006X25
6x25
6
25
10
5.5
emile_maurin_210006X30
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210006X30
6x30
6
30
10
5.5
emile_maurin_210008X12
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210008X12
8x12
8
12
13
7.0
emile_maurin_210008X14
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210008X14
8x14
8
14
13
7.0
emile_maurin_210008X16
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210008X16
8x16
8
16
13
7.0
emile_maurin_210008X20
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210008X20
8x20
8
20
13
7.0
emile_maurin_210008X22
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210008X22
8x22
8
22
13
7.0
emile_maurin_210008X25
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210008X25
8x25
8
25
13
7.0
emile_maurin_210008X30
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210008X30
8x30
8
30
13
7.0
emile_maurin_210008X35
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210008X35
8x35
8
35
13
7.0
emile_maurin_210008X40
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
210008X40
8x40
8
40
13
7.0
emile_maurin_2100010X16
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
2100010X16
10x16
10
16
15
7.9
emile_maurin_2100010X18
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
2100010X18
10x18
10
18
15
7.9
emile_maurin_2100010X20
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
2100010X20
10x20
10
20
15
7.9
emile_maurin_2100010X22
Vis à tête hexagonale à e...
W 151
-
Acier
Brut
-
VERBUS
2100010X22
10x22
10
22
15
7.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表