Model 70401 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70401.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70401Z12_400},{DES=Rondelle plate étroite Z},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70401Z12},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=12},{D1=13.0},{S=2.5},{D2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=rondellez.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
emile_maurin_70401Z3
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z3
3
3.2
0.8
6
emile_maurin_70401Z4
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z4
4
4.3
0.8
8
emile_maurin_70401Z5
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z5
5
5.3
1.0
10
emile_maurin_70401Z6
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z6
6
6.4
1.2
12
emile_maurin_70401Z7
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z7
7
7.4
1.5
14
emile_maurin_70401Z8
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z8
8
8.4
1.5
16
emile_maurin_70401Z10
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z10
10
10.5
2.0
20
emile_maurin_70401Z12
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z12
12
13.0
2.5
24
emile_maurin_70401Z14
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z14
14
15.0
2.5
27
emile_maurin_70401Z16
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z16
16
17.0
3.0
30
emile_maurin_70401Z18
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z18
18
19.0
3.0
32
emile_maurin_70401Z20
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z20
20
21.0
3.0
36
emile_maurin_70401Z22
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z22
22
23.0
3.0
40
emile_maurin_70401Z24
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z24
24
25.0
4.0
45
emile_maurin_70401Z27
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z27
27
28.0
4.0
48
emile_maurin_70401Z30
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z30
30
31.0
4.0
52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表