Model 71600 - BELLEVILLE disc spring DIN 2093 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Spring washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/ressort/71600.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_7160033X17X2,2_400},{DES=Rondelle ressort statique type BELLEVILLE},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier ressort},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=7160033X17X2,2},{LODLEVEL=400},{D2XD1XS=33x17x2.2},{D2=33.000},{D1=17.000},{S=2.200},{H=0.800},{INFOS=INFOTEXTE},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D2XD1XS
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_7160012X4,5X...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160012X4,5X0,6
15x5.5x0.8
0.800
emile_maurin_7160012X5,5X...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160012X5,5X0,8
12x5.5x0.8
0.800
emile_maurin_7160014X6,5X...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160014X6,5X0,8
14x6.5x0.8
0.800
emile_maurin_7160018X6,5X...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160018X6,5X1
18x6.5x1
1.000
emile_maurin_7160022X10,5...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160022X10,5X1,5
22x10.5x1.5
1.500
emile_maurin_7160028X12,5...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160028X12,5X1,5
28x12.5x1.5
1.500
emile_maurin_7160030X10,5...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160030X10,5X1,5
30x10.5x1.5
1.500
emile_maurin_7160031,5X12...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160031,5X12,2X1,5
31.5x12.2x1.5
1.500
emile_maurin_7160033X17X2...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160033X17X2,2
33x17x2.2
2.200
emile_maurin_7160036X12,5...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160036X12,5X2
36x12.5x2
2.000
emile_maurin_7160042X15X2...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160042X15X2,2
42x15x2.2
2.200
emile_maurin_7160048X17X2...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160048X17X2,5
48x17x2.5
2.500
emile_maurin_7160050X25X3...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160050X25X3,5
50x25x3.5
3.500
emile_maurin_7160054X19X3
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160054X19X3
54x19x3
3.000
emile_maurin_7160060X21X3...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160060X21X3,2
60x21x3.2
3.200
emile_maurin_7160066X23X3...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160066X23X3,5
66x23x3.5
3.500
emile_maurin_7160071X36X4
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160071X36X4
71x36x4
4.000
emile_maurin_7160072X25X4
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160072X25X4
72x25x4
4.000
emile_maurin_7160081X29X4...
Rondelle ressort statique...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7160081X29X4,5
81x29x4.5
4.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表